(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンド ウレタンコーク(ノンブリードタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:05270
ボンド ウレタンコーク(ノンブリードタイプ) ボンド ウレタンコーク(ノンブリードタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,112円
税込単価
1,223円

表面塗装可能。【特長】・低モジュラスで伸び率が高く、伸縮に対して優れた追従性。...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 質量(g):
    466.000
  • 材質1:
    主成分:ポリウレタン樹脂系
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~70
  • 特長1:
    表面塗装可能です。
  • 特長2:
    低モジュラスで伸び率が高く、伸縮に対して優れた追従性です。
  • 特長3:
    接着性や耐寒・耐水性に優れています。
  • 特長4:
    日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
  • 用途1:
    サッシまわり、ジョイント部用
  • 内容量:
    1本(320ml)

Loading...

ボンド ウレタンコーク(ノンブリードタイプ)の仕様

05270

05270 イメージ

05270 イメージ

  • 吹付塗装をしても目地汚染の心配がほとんどない。
  • 作業性に優れ、低温での押し出し性が良好。
  • 施工後は各種塗料による塗装が可能。
  • 専用プライマー使用により、多くの被着体に対して優れた接着性を示す。
  • ※ 直射日光が当たるガラス目地や金属間目地、露出目地には適しません。
  • ※ 上水道の給水用塩ビ管、継ぎ手には使用しないでください。
  • サイズ:W51×D285mm
  • 重量:466g
商品情報を表示

05270 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

05270

グレー
ライトグレー
4901490052707
421-8175
1本(320ml)

2個

1,112( 1,223円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

表面塗装可能。
【特長】
・低モジュラスで伸び率が高く、伸縮に対して優れた追従性。
・接着性や耐寒・耐水性に優れている。
・日本シーリング材工業会JSIAF☆☆☆☆規格品。
【用途】
・サッシまわり、ジョイント部用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボンド ウレタンコーク(ノンブリードタイプ)の型番05270のページです。
型番05270に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンド ウレタンコーク(ノンブリードタイプ)

ボンド ウレタンコーク(ノンブリードタイプ)

    ボンド アクリルコークNB(ノンブリードタイプ)

    ボンド アクリルコークNB(ノンブリードタイプ)

      “シャーピー ぺイントヘンセイ”

      “シャーピー ぺイントヘンセイ”

        ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

        ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

          セキスイ変成シリコーンLM-New

          セキスイ変成シリコーンLM-New

            ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ)

            ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ)

              ボンド コンクリート・石材シール

              ボンド コンクリート・石材シール

                ボンド PX2000

                ボンド PX2000

                  シリコーンシーラント塗装用下地処理剤

                  シリコーンシーラント塗装用下地処理剤

                    オートンアドハー 3500

                    オートンアドハー 3500

                      ミナ 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル 色:ホワイト

                      ミナ 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル 色:ホワイト

                        ひび割れシール

                        ひび割れシール

                          ボンド 変成シリコンコーク ホワイト・グレー・黒・アイボリー

                          ボンド 変成シリコンコーク ホワイト・グレー・黒・アイボリー

                            メーカー コニシ コニシ シャープ化学 コニシ 積水フーラー コニシ コニシ コニシ 信越化学工業 オート化学 酒井化学工業 セメダイン コニシ
                            通常価格 962円 853円 945円 1,651円 847円 1,436円 1,075円 1,731円 6,891円 1,648円 3,405円 1,127円 1,493円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤
                            質量(g) 466.000 420.000 - 515 - 525.000 196.000 500 - - - - 515
                            材質1 主成分:ポリウレタン樹脂系 主成分:アクリル樹脂系 - 主成分:変成シリコーン樹脂系 - 主成分:アクリルウレタン樹脂系 主成分:変成シリコーン樹脂系 主成分:変成シリコーン樹脂 - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -20~70 -20~50 - -40~90 - -30~120 -40~90 -20~90 - - - - -40~90
                            特長1 表面塗装可能です。 引火性の心配がない水性タイプです。塗装後ほとんど汚染しないノンブリードタイプです。軽量タイプのため、施工しやすくなりました。日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です。 - - - 速硬化タイプであり、耐久性に優れています。 色調を損なうことなく補修が可能です。速硬化型で作業効率が向上します。耐熱・耐寒・耐候性に優れています。施工後の塗装が可能です。日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です。 速硬化タイプです。 - - - - 表面塗装性良好です。

                            ボンド ウレタンコーク(ノンブリードタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            56
                            56088
                            56288
                            56388
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード トラスココード 内容量

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            1,112円

                            ( 1,223円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            アイボリーアイボリー4901490560882421-8183-

                            1,112円

                            ( 1,223円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            グレーグレー4901490562886421-8205-

                            962円

                            ( 1,058円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ホワイトホワイト4901490563883421-8213-

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました