(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンド 変成シリコンコーク ホワイト・グレー・黒・アイボリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボンド 変成シリコンコーク ホワイト・グレー・黒・アイボリー

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,493円
税込価格
1,642円

表面塗装性良好な建築用シーリング剤。【特長】・耐久・耐候性・耐熱・耐寒性に優れ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 質量(g):
    515
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~90
  • 特長1:
    表面塗装性良好です。
  • 特長2:
    耐久・耐候性・耐熱・耐寒性に優れています。
  • 特長3:
    日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
  • 用途1:
    一般建築内外装用
  • 用途2:
    浴室・洗面所のすき間シールに
  • 内容量:
    1本(333ml)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

​ ​耐​久​・​耐​候​性​・​耐​熱​・​耐​寒​性​に​優​れ​ている建築用シーリング剤

57078

57078

特長
  • 耐久・耐候性・耐熱・耐寒性に優れている。
  • 日本シーリング材工業会JSIAF☆☆☆☆規格品。
  • モルタル・コンクリ-トのひび割れや、すき間シ-ルに便利。
仕様
  • 使用温度範囲:-40~+90℃
  • 主成分:シリコーン樹脂系
  • 製造国:日本

品番など

品番容量
(ml)
質量
(g)
57078ホワイト333515
57178グレー333515
57678ブラック333515
57278アイボリー333515
商品情報を表示

型番リスト

型番

関連

OP(色記号)
JANコード
トラスココード
材質1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グレー
GY
4901490571789
492-2077
主成分:変成シリコーン系シーリング材
1本(333ml)

2個

1,493( 1,642円 )

2日目

アイボリー
I
4901490572786
492-2085
主成分:変成シリコーン系シーリング材
1本(333ml)

2個

1,493( 1,642円 )

1日目

BK
4901490576784
492-2093
主成分:変成シリコーン樹脂系
1本(333ml)

2個

1,493( 1,642円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

表面塗装性良好な建築用シーリング剤。
【特長】
・耐久・耐候性・耐熱・耐寒性に優れている。
・日本シーリング工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品。
・主​成​分​: 変​成​シ​リ​コ​ー​ン​樹​脂​系。
【用途】
・一般建築内外装用。
・浴室・洗面所のすき間シールに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンド 変成シリコンコーク ホワイト・グレー・黒・アイボリー

ボンド 変成シリコンコーク ホワイト・グレー・黒・アイボリー

    シリコーンシーラント

    シリコーンシーラント

      ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

      ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

        屋根シール

        屋根シール

          ボンド 変成シリコンコークQ(速硬化タイプ)

          ボンド 変成シリコンコークQ(速硬化タイプ)

            “シャーピー ぺイントヘンセイ”

            “シャーピー ぺイントヘンセイ”

              ボンド ウレタンコーク(ノンブリードタイプ)

              ボンド ウレタンコーク(ノンブリードタイプ)

                ボンド コンクリート・石材シール

                ボンド コンクリート・石材シール

                  100ml 超多用途シール剤 (抗菌・防カビ)

                  100ml 超多用途シール剤 (抗菌・防カビ)

                    セキスイ変成シリコーンLM-New

                    セキスイ変成シリコーンLM-New

                      セメダイン “超多用途スーパーシール”(防カビタイプ)

                      セメダイン “超多用途スーパーシール”(防カビタイプ)

                        シリコンコーク(防カビタイプ)

                        シリコンコーク(防カビタイプ)

                          333ml 変成シリコンコーク

                          333ml 変成シリコンコーク

                            メーカー コニシ スリーボンド コニシ セメダイン コニシ シャープ化学 コニシ コニシ エスコ 積水フーラー セメダイン コニシ エスコ
                            通常価格 1,493円 1,464円 1,651円 1,127円 998円 945円 962円 1,075円 1,510円 847円 1,736円 914円 1,220円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤
                            質量(g) 515 - 515 - - - 466.000 196.000 - - - 386 -
                            使用温度範囲(℃) -40~90 - -40~90 - - - -20~70 -40~90 - - - -40~150 -
                            特長1 表面塗装性良好です。 - - - - - 表面塗装可能です。 色調を損なうことなく補修が可能です。速硬化型で作業効率が向上します。耐熱・耐寒・耐候性に優れています。施工後の塗装が可能です。日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です。 - - - - -
                            特長2 耐久・耐候性・耐熱・耐寒性に優れています。 - - - - - 低モジュラスで伸び率が高く、伸縮に対して優れた追従性です。 - - - - - -

                            ボンド 変成シリコンコーク ホワイト・グレー・黒・アイボリーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            目地埋めに
                            評価 3.0満足度:3.02022/08/16
                            短納期で助かりました
                            価格に関しては普通ですので☆3とします

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シーリング
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/31
                            外壁のシーリングに使用しました。見た目もきれいに仕上がりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました