(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FRP補修剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FRP補修剤

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,796円
税込単価
1,976円

【特長】・2液混合型 耐水性 耐熱性 耐久性 ガラスクロス付【用途】・FRP(...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    水中用補修剤
  • 色:
    ホワイト
  • トラスココード:
    374-8448
  • 質量(g):
    172
  • 特長1:
    耐水・耐熱・耐久性に優れています。
  • 用途1:
    FRP製品のキズ・ひび割れに
  • 用途2:
    自動車のエアロパーツに
  • 使用温度範囲:
    -20~100℃
  • 仕様:
    2液混合型
  • 主成分材質:
    エポキシ樹脂
  • 内容量:
    1セット(2液混合型)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • エポキシ樹脂系
  • NET.:100gセット
  • 個装:ブリスターパック
  • 個装サイズ:110×34×205
  • 個装重量:172g
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FRP-100

1セット(2液混合型)

2個

1,796( 1,976円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2液混合型 耐水性 耐熱性 耐久性 ガラスクロス付
【用途】
・FRP(繊維強化プラスチック)製品のキズ、ひび、カケ割れに
・自動車のエアロパーツ、バイクのカウリング
・釣竿、テントのポール
・スケートボード、サーフボード、ボディボード
・カヌー、ボート、ヨット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FRP補修剤の型番FRP-100のページです。
型番FRP-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FRP補修剤

FRP補修剤

    エポキシパテ 100gセット HC-115

    エポキシパテ 100gセット HC-115

      FRP用ポリベスト硬化剤

      FRP用ポリベスト硬化剤

        水中硬化型充填接着剤

        水中硬化型充填接着剤

          水中硬化型接着剤

          水中硬化型接着剤

            強力充てん接着剤水中ボンド

            強力充てん接着剤水中ボンド

              FRP用ポリベスト主剤

              FRP用ポリベスト主剤

                1.0kg 水中硬化型接着剤

                1.0kg 水中硬化型接着剤

                  水速硬化ウレタン補修テープ

                  水速硬化ウレタン補修テープ

                    水中硬化型充填目地材エスダインジョイナーW

                    水中硬化型充填目地材エスダインジョイナーW

                      "ラピットラバーリペア"(コンベアベルト補修用)専用ノズル

                      "ラピットラバーリペア"(コンベアベルト補修用)専用ノズル

                        旭 水中硬化型パテ ウォーターメタル

                        旭 水中硬化型パテ ウォーターメタル

                          ロックタイト "ラピットラバーリペア"(コンベアベルト補修用)専用ガン

                          ロックタイト "ラピットラバーリペア"(コンベアベルト補修用)専用ガン

                            メーカー コニシ セメダイン サンデーペイント スリーボンド エスコ コニシ サンデーペイント エスコ スリーボンド 積水フーラー ヘンケル 旭エンジニアリング ヘンケル
                            通常価格 1,796円 1,140円 1,033円 5,010円 1,010円 1,118円 2,112円 8,930円 7,413円 22,262円 6,738円 1,575円 39,736円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 水中用補修剤 その他 その他 水中用補修剤 - 水中用補修剤 その他 - 水中用補修剤 水中用補修剤 水中用補修剤 水中用補修剤 水中用補修剤
                            ホワイト - - - - - - - その他 - ホワイト -
                            トラスココード 374-8448 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 172 - - - - - - - - - - - -
                            特長1 耐水・耐熱・耐久性に優れています。 - - - - 水中でも硬化するエポキシ系充填剤。完全乾燥のできない所に最適です。 - - - - - - -

                            FRP補修剤のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            FRPケースの穴の修正
                            評価 3.0満足度:3.02017/02/20
                            FRPケースにヒビが入り、穴が空いてしまった箇所の修復に使用しました。
                            今まで使用していた、樹脂に硬化剤を調合するタイプでは無く、二つのチューブを一対一の割合で調合するタイプなので、混ぜるのは簡単なのですが、混ぜた物はシリコンコーキング剤のように硬く、ガラスコートになかなか浸透せず、修正箇所に接着しません。
                            仕方ないので、一度塗った物を裏返して貼り付けて、その上からもう一枚ガラスコートを重ねて修正しました。
                            液だれはしないですが、硬化時間も長いので、緊急時には不向きだと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水中用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました