(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高機能エポキシパテ(5kgタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高機能エポキシパテ(5kgタイプ)

通常単価(税別)
36,898円
税込単価
40,588円

【特長】・急速硬化タイプの2液性パテ状接着剤です・2液常温硬化エポキシパテ材で...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    水中用補修剤
  • 色:
    その他
  • トラスココード:
    384-8434
  • 質量(g/箱):
    5000
  • 特長1:
    2液常温硬化エポキシパテ材です。
  • 用途1:
    治具類の補強枠組立。
  • 用途2:
    欠損部品の補修。
  • 硬化時間:
    2時間
  • 仕様:
    2液混合パテ材 高耐熱性 高強度タイプ
  • 主成分:
    エポキシ樹脂
  • 内容量:
    1セット(主剤(0.25kg×10本)・硬化剤(0.25kg×10本))

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AVHV1580-5000

1セット(主剤(0.25kg×10本)・硬化剤(0.25kg×10本))

1個

36,898( 40,588円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・急速硬化タイプの2液性パテ状接着剤です
・2液常温硬化エポキシパテ材です
・高い硬度があり、すき間充填に適しています
・世界に先駆けて上市されたエポキシ樹脂パイオニアです
・2液常温硬化エポキシ接着剤です
・世界80ヶ国以上で高い信頼を得ております
【用途】
・治具類の補強枠組立
・欠損部品の補修
・小型部品の埋込
・シーリング
・バランス保持
・金属冶具類の補強、補修など

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高機能エポキシパテ(5kgタイプ)の型番AVHV1580-5000のページです。
型番AVHV1580-5000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高機能エポキシパテ(5kgタイプ)

高機能エポキシパテ(5kgタイプ)

    水中硬化型充填接着剤

    水中硬化型充填接着剤

      エポキシパテ 100gセット HC-115

      エポキシパテ 100gセット HC-115

        強力充てん接着剤水中ボンド

        強力充てん接着剤水中ボンド

          水速硬化ウレタン補修テープ

          水速硬化ウレタン補修テープ

            水中硬化型接着剤

            水中硬化型接着剤

              FRP用ポリベスト主剤

              FRP用ポリベスト主剤

                FRP補修剤

                FRP補修剤

                  FRP用ポリベスト硬化剤

                  FRP用ポリベスト硬化剤

                    1.0kg 水中硬化型接着剤

                    1.0kg 水中硬化型接着剤

                      ロックタイト "ラピットラバーリペア"(コンベアベルト補修用)専用ガン

                      ロックタイト "ラピットラバーリペア"(コンベアベルト補修用)専用ガン

                        水中硬化型充填目地材エスダインジョイナーW

                        水中硬化型充填目地材エスダインジョイナーW

                          FRP用ポリベストパテ用基材

                          FRP用ポリベストパテ用基材

                            メーカー アラルダイト スリーボンド セメダイン コニシ スリーボンド エスコ サンデーペイント コニシ サンデーペイント エスコ ヘンケル 積水フーラー サンデーペイント
                            通常価格 36,898円 5,010円 1,140円 1,118円 7,413円 1,010円 2,112円 1,796円 1,033円 8,930円 39,736円 22,262円 1,210円
                            通常出荷日 9日目   1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目  
                            商品種類 水中用補修剤 水中用補修剤 その他 水中用補修剤 水中用補修剤 - その他 水中用補修剤 その他 - 水中用補修剤 水中用補修剤 その他
                            その他 - - - - - ホワイト - - - その他 -
                            トラスココード 384-8434 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g/箱) 5000 - - - - - - - - - - - -
                            特長1 2液常温硬化エポキシパテ材です。 - - - - - - - - - - - -

                            高機能エポキシパテ(5kgタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水中用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました