(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアガン 設置式

エアガン 設置式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
7,114円 ~ 80,914円
税込価格
7,825円 ~ 89,005円

【用途】・粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定15件の候補があります。

Loading...

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。

型番吸気外径
(mm)
排気外径
(mm)
全長
(mm)
空気消費量
(L/min)
質量
(kg)
MAG-513.397126060
MAG-5L9.099826068
MAG-816.0127128081
MAG-8L12.0129828094
MAG-11L20.025142370196
MAG-11LV20.025142350261
MAG-11S20.025142370188
MAG-11SV20.025142350210
MAG-22L30.532144540244
MAG-22LV30.532144530308
MAG-22S30.532144540235
MAG-22SV30.532144530258
MAG-3850501901,5301.8
MAG-5063632192,8802.5
MAG-7590902705,3604.0
エアガン 設置式 MAG-38 商品イメージ

MAG-38 商品イメージ

エアガン 設置式 MAG-5 商品イメージ

MAG-5 商品イメージ

エアガン 設置式 MAG-22L 商品イメージ

MAG-22L 商品イメージ

エアガン 設置式 MAG-22LV 商品イメージ

MAG-22LV 商品イメージ

■材質

  • 本体:アルミダイカスト

図面

MAG-5/MAG-8

エアガン 設置式  図面1

MAG-5L/MAG-8L

エアガン 設置式  図面2

MAG11L

MAG-38/MAG-50/MAG-75

エアガン 設置式  図面3

使用方法・使用事例

使用事例

エアガン 設置式 水などの吹き飛ばし/冷却/乾燥

水などの吹き飛ばし/冷却/乾燥

使用方法

エアガン 設置式  取扱説明書1
エアガン 設置式  取扱説明書2
エアガン 設置式  取扱説明書3
エアガン 設置式  取扱説明書4

選定サポート情報

技術情報

■エアーガン性能値

使用圧力測定項目単位型番 MAG
581111S11L11SV11LV2222S22L22SV22LV385075
0.4MPa消費量L/min1801902302802802702703804504504404401,0801,9803,830
総吐出量L/min3806509001,0001,0009509502,4002,5502,5502,4002,4006,0009,40024,000
吸引力kPa-20.7-20.7-14.3-20-20-18-18-6.5-8-8-5.5-5.5-9.3-8.9-7.6
0.5MPa消費量L/min2202302903303303203204504904904804801,3102,4404,550
総吐出量L/min4007001,0001,1001,1001,1001,1002,6002,7502,7502,7002,7006,80010,60028,000
吸引力kPa-52.9-25-19.4-22-22-22-22-8-9-9-9-9-11.3-10.8-9.3
0.6MPa消費量L/min2602803503703703503504905405405305301,5302,8805,360
総吐出量L/min4207501,1001,2001,2001,2001,2002,8502,9502,9502,9002,9008,00013,00032,000
吸引力kPa-56.9-29.1-22-24-24-24-24-9-10-10-9.8-9.8-13-11.8-11.3
使用条件等により変動が有りますのであくまでも目安です。

MAG 5, 8, 22に関しての使用圧力は作動させてない時のコンプレッサー圧力です。
MAG 38, 50, 75に関しての使用圧力は作動させている時のコンプレッサー圧力です。
MAG 11は0.6MPaの使用圧力で水10Lを約2分で吸引します、但し噴出側の状態によってはかなり変動します。
MAG22は0.6MPaの使用圧力で水10Lを約1分で吸引します、但し噴出側の状態によってはかなり変動します。
MAG11の吸引圧力は約1,000Wの電気掃除機と同等です。
MAG22の吸引圧力は約750Wの電気掃除機と同等です。
MAB-11-8の吸引噴射量は水2Lを1分で消費します。

■エアーガンの空気消費量と必要なコンプレッサー

機種空気消費量
m3/min
コンプレッサー
必要コンプレッサー HPモーター出力 kW流量 m3/min
MAG-50.1621.50.14~0.17
MAG-80.2332.20.21~0.25
MAG-110.25
MAG-11-60.25
MAG-11-80.453.70.33~0.47
MAG-220.47
--7.55.50.50~0.72
MAG-381.33107.50.70~1.20
MAG-501.7515111.14~1.80
--20151.66~2.60
MAG-753.0230223.10~3.80

※空気消費量は0.6MPaにて設定
※参考 吸引時間 MAG-11 水10L~1.50秒
※参考 吸引時間 MAG-22 水10L~50秒

注意・禁止事項

■危険

  • 危険ですので排気口には手や顔を近づけないでください。また、絶対に人に向けて作動させないでください。
  • 吹き飛ばし作業中は、保護眼鏡、防護マスク等を使用し、飛散物にこ注意ください。
  • ガソリン、シンナー、アルミニュウム、マグネシュウム、チタン、グラインダー粉等、引火や爆発の恐れが有る危険物は絶対吸引しないでください。
  • その他、問違った使用方法は、生命や身体に重大な被害が発生する可能性が高い危険性が有るのでお止めください。

■ご注意

  • ご使用前に、各部がゆるんだり、脱落していないことを必ず確認してからこ使用ください。
  • 本機を投げたり、落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えたり、エアーホースを引っ張って運んだりしないでください。
  • 使用空気圧は、6km/cm2以下でご使用ください。高圧で使用した場合トラブルの発生原因となり危険です。又、あまり低圧で使用すると性能が発揮できません。
  • 40℃以下でご使用ください。
  • お子様たちの手の届かない所や、簡単に持ち出せない所に保管してください。

型番リスト

型番
吸気外径(mm)
排気外径(mm)
全長(mm)
空気消費量(m³/min)
詳細タイプ
エア取付口
JANコード
トラスココード
質量(g)
空気消費量([[リットル]]/min)
ホース取付口
材質本体
材質ノズル
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
13.3
9
71
0.16
設置式・ミニタイプ
R1/8
4989999354232
227-5791
60
-
-
真鍮
真鍮

1個

7,114( 7,825円 )

1日目

9
9
98
0.16
設置式・ミニタイプ
R1/8
4989999354256
227-5813
68
260
-
真鍮
真鍮

1個

8,315( 9,147円 )

1日目

16
12
71
0.23
設置式・ミニタイプ
R1/8
4989999354249
227-5805
81
-
-
真鍮
真鍮

1個

7,114( 7,825円 )

1日目

12
12
98
0.23
設置式・ミニタイプ
R1/8
4989999354263
227-5821
94
280
-
真鍮
真鍮

1個

8,315( 9,147円 )

1日目

25
20
142
0.25
設置式・コックなし
1/4プラグ
4989999354034
227-6160
196
370
-
アルミダイカスト
アルミ合金

1個

12,857( 14,143円 )

1日目

25
20
142
0.25
設置式・コック付
1/4プラグ
4989999354072
227-6208
261
350
-
アルミダイカスト
アルミ合金

1個

15,171( 16,688円 )

1日目

25
20
142
0.25
設置式・コックなし
1/4プラグ
4989999354027
227-6151
188
370
-
アルミダイカスト
アルミ合金

1個

12,172( 13,389円 )

2日目

25
20
142
0.25
設置式・コック付
1/4プラグ
4989999354065
227-6194
210
350
-
アルミダイカスト
アルミ合金

1個

14,401( 15,841円 )

1日目

32
30.5
144
0.47
設置式・コックなし
1/4プラグ
4989999354058
227-6186
244
540
-
アルミダイカスト
アルミ合金

1個

12,857( 14,143円 )

1日目

32
30.5
144
0.47
設置式・コック付
1/4プラグ
4989999354096
227-6224
308
530
-
アルミダイカスト
アルミ合金

1個

15,171( 16,688円 )

1日目

32
30.5
144
0.47
設置式・コックなし
1/4プラグ
4989999354041
227-6178
235
540
-
アルミダイカスト
アルミ合金

1個

12,172( 13,389円 )

1日目

32
30.5
144
0.47
設置式・コック付
1/4プラグ
4989999354089
227-6216
258
530
-
アルミダイカスト
アルミ合金

1個

10,427( 11,470円 )

1日目

50
50
190
1.33
設置式
3/8~14
4989999354188
227-5635
1800
-
3/8×外径14.0mm
SS400
アルミ合金

1個

42,857( 47,143円 )

1日目

63
63
219
1.75
設置式
3/8~14
4989999354195
227-5643
2500
2880
3/8×外径14.0mm
SS400
アルミ合金

1個

57,171( 62,888円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

90
90
270
3.02
設置式
1/2~20.5
4989999354201
227-5651
4000
-
1/2×外径20.5mm
SS400
アルミ合金

1個

80,914( 89,005円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアガン 設置式

エアガン 設置式

    エアガン

    エアガン

      エアガン ダストバッグ(エアガンなし)

      エアガン ダストバッグ(エアガンなし)

        エアガンセット(深穴タイプ)

        エアガンセット(深穴タイプ)

          エアガン ダストバックBセット

          エアガン ダストバックBセット

            エアーガン用ノーズ

            エアーガン用ノーズ

              エアガン ダストバックAセット

              エアガン ダストバックAセット

                ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) ベータエス

                ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) ベータエス

                  エアブラストガン

                  エアブラストガン

                    常圧 ブロワーバキュームガン

                    常圧 ブロワーバキュームガン

                      エアーガン

                      エアーガン

                        ロングヘッドエアーチャックガン

                        ロングヘッドエアーチャックガン

                          エアーガン AG-101

                          エアーガン AG-101

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 TONE トラスコ中山 近畿製作所(エアダスターガン) トラスコ中山 SK-11 シグネット EARTH MAN TONE
                            通常価格 7,114円 9,687円 2,800円 26,568円 9,783円 1,210円 3,675円 10,062円 32,662円 7,697円 1,793円 3,805円 3,595円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ エアガン(深穴・設置タイプ) エアガン(吸引・噴射タイプ) その他関連品 エアガン(深穴・設置タイプ) その他関連品 その他関連品 その他関連品 エアガン(吸引・噴射タイプ) エアブラストガン エアガン(吸引・噴射タイプ) エアガン(吸引・噴射タイプ) エアガン(吸引・噴射タイプ) -
                            本体・セット品 本体のみ - - セット品 - - - - - セット品 本体のみ 本体のみ 本体のみ
                            最高使用圧力(MPa) 0.6 0.6 - 0.6 - - - 1 0.6 1 0.7 0.7 1.6

                            エアガン 設置式のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            細かい切り粉のバキュームに
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/20
                            他メーカーの物から乗り換えました。
                            サイズも多くあり性能は満足です。
                            別売りのダストバックと組み合わせで使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            吸引機能を利用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/09/05
                            吸引可能なモデルなので、生産ラインで集塵機として使用しています。本格的な集塵機は高価なので、それに代わる商品を探していました。瞬間的に舞う粉塵を吸引させていますが、思った以上に強力です。付属のコックが電磁式になるとより使い勝手がいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました