(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアガンセット(深穴タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアガンセット(深穴タイプ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
26,568円 ~ 27,638円
税込価格
29,225円 ~ 30,402円

【用途】・粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアガン(深穴・設置タイプ)
  • 本体・セット品:
    セット品
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.6
  • 材質1:
    本体:アルミダイカスト
  • 材質2:
    ノズル:アルミ合金
  • 材質3:
    吸引口パイプ:塩ビ
  • 用途:
    粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。
  • 材質本体:
    アルミダイカスト
  • 材質ノズル:
    アルミ合金
  • 材質吸引口パイプ:
    塩ビ
  • セット内容:
    ホースバンド:2個 ダストホース:2m1本 ダストバッグ:1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

MAG-11D 商品イメージ

MAG-11D 商品イメージ

MAG-22D 商品イメージ

MAG-22D 商品イメージ

■MAG-11D
  • 乾吸気外径:26mm
  • 排気外径:25mm
  • 全長:210mm
  • 空気消費量:350(L)/min
  • エア取付口:1/4プラグ
  • 質量/質量単位:350g
  • 生産国:日本
■MAG-22D
  • 乾吸気外径:38mm
  • 排気外径:32mm
  • 全長:235mm
  • 空気消費量:490(L)/min
  • エア取付口:1/4プラグ
  • 質量/質量単位:436g
  • 生産国:日本

図面

MAG-11D/MAG-22D

エアガンセット(深穴タイプ)  図面

使用方法・使用事例

使用方法

エアガンセット(深穴タイプ)  取扱説明書1 エアガンセット(深穴タイプ)  取扱説明書2

注意・禁止事項

  • ※ コンプレッサーにはエアフィルターを取り付けて使用してください。スロットルボタン内部にゴミ等が詰まり、エアー漏れの原因となります。
商品情報を表示

型番リスト

型番
吸気外径(mm)
排気外径(mm)
全長(mm)
空気消費量(m³/min)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
26
25
210
0.25
4989999354270
227-5775
350.000

1個

26,568( 29,225円 )

1日目

38
32
235
0.47
4989999354287
227-5783
436.000

1個

27,638( 30,402円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。
【材質】
・本体:アルミダイカスト
・ノズル:アルミ合金
・吸引口パイプ:塩ビ
【セット内容】
・ホースバンド:2個
・ダストホース:2m1本
・ダストバッグ:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアガンセット(深穴タイプ)

エアガンセット(深穴タイプ)

    エアガン 設置式

    エアガン 設置式

      エアガン ダストバックAセット

      エアガン ダストバックAセット

        エアガン ダストバックBセット

        エアガン ダストバックBセット

          エアガン

          エアガン

            エアーガン用ノーズ

            エアーガン用ノーズ

              エアガン ダストバッグ(エアガンなし)

              エアガン ダストバッグ(エアガンなし)

                常圧 ブロワーバキュームガン

                常圧 ブロワーバキュームガン

                  スクリューエアホース・ダスターガンセット

                  スクリューエアホース・ダスターガンセット

                    エアーチャックガン(Wタイヤ対応)

                    エアーチャックガン(Wタイヤ対応)

                      ベンチユリノーズ

                      ベンチユリノーズ

                        ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) ベータエスノズル

                        ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) ベータエスノズル

                          ロングヘッドエアーチャックガン

                          ロングヘッドエアーチャックガン

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 TONE トラスコ中山 SK-11 近畿製作所(エアダスターガン) EARTH MAN TONE 近畿製作所(エアダスターガン) EARTH MAN
                            通常価格 26,568円 7,114円 3,675円 9,783円 9,687円 1,210円 2,800円 7,697円 5,521円 4,462円 1,500円 9,251円 3,805円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ エアガン(深穴・設置タイプ) エアガン(深穴・設置タイプ) その他関連品 その他関連品 エアガン(吸引・噴射タイプ) その他関連品 その他関連品 エアガン(吸引・噴射タイプ) その他関連品 エアガン(吸引・噴射タイプ) その他関連品 その他関連品 エアガン(吸引・噴射タイプ)
                            本体・セット品 セット品 本体のみ - - - - - セット品 - 本体のみ - - 本体のみ
                            最高使用圧力(MPa) 0.6 0.6 - - 0.6 - - 1 - 0.7 - 1 0.7
                            材質1 本体:アルミダイカスト - - 本体:アルミダイカスト 本体:アルミダイカスト - - - - - - - -
                            材質2 ノズル:アルミ合金 - - ノズル:アルミ合金 ノズル:アルミ合金 - - - - - - - -

                            エアガンセット(深穴タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました