(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアガン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアガン

  • 数量スライド割引
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
9,687円 ~ 24,257円
税込価格
10,656円 ~ 26,683円

ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能 エアガン。【特長】・切り粉/粉...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアガン(吸引・噴射タイプ)
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.6
  • 材質1:
    本体:アルミダイカスト
  • 材質2:
    ノズル:アルミ合金
  • 用途:
    切り粉・粉体・繊維くず・煙などの清掃・移送・噴射を解決。
  • 材質本体:
    アルミダイカスト
  • 材質ノズル:
    アルミ合金

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番質量
(g/セット)
MAG-11A500
MAG-22A580
MAG-11B1.30
MAG-22B1.58

●最高使用圧力:0.6MPa

エアガン 特長1
エアガン 特長2
エアガン MAG-11 商品イメージ

MAG-11 商品イメージ

エアガン MAG-22 商品イメージ

MAG-22 商品イメージ

エアガン MAG-11A/MAG-22A 商品イメージ

MAG-11A/MAG-22A 商品イメージ

エアガン MAG-11B/MAG-22B 商品イメージ

MAG-11B/MAG-22B 商品イメージ

材質

  • 本体:アルミダイカスト
  • ノズル:アルミ合金

外形図

エアガン 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

エアガン エアガン使用事例1
エアガン エアガン使用事例2

選定サポート情報

技術情報

エアーガン性能値

使用圧力測定項目単位型番 MAG
581111S11L11SV11LV2222S22L22SV22LV385075
0.4MPa消費量L/min1801902302802802702703804504504404401,0801,9803,830
総吐出量L/min3806509001,0001,0009509502,4002,5502,5502,4002,4006,0009,40024,000
吸引力kPa-20.7-20.7-14.3-20-20-18-18-6.5-8-8-5.5-5.5-9.3-8.9-7.6
0.5MPa消費量L/min2202302903303303203204504904904804801,3102,4404,550
総吐出量L/min4007001,0001,1001,1001,1001,1002,6002,7502,7502,7002,7006,80010,60028,000
吸引力kPa-52.9-25-19.4-22-22-22-22-8-9-9-9-9-11.3-10.8-9.3
0.6MPa消費量L/min2602803503703703503504905405405305301,5302,8805,360
総吐出量L/min4207501,1001,2001,2001,2001,2002,8502,9502,9502,9002,9008,00013,00032,000
吸引力kPa-56.9-29.1-22-24-24-24-24-9-10-10-9.8-9.8-13-11.8-11.3
使用条件等により変動が有りますのであくまでも目安です。
 

MAG 5, 8, 22に関しての使用圧力は作動させてない時のコンプレッサー圧力です。
MAG 38, 50, 75に関しての使用圧力は作動させている時のコンプレッサー圧力です。
MAG 11は0.6MPaの使用圧力で水10Lを約2分で吸引します、但し噴出側の状態によってはかなり変動します。
MAG22は0.6MPaの使用圧力で水10Lを約1分で吸引します、但し噴出側の状態によってはかなり変動します。
MAG11の吸引圧力は約1,000Wの電気掃除機と同等です。
MAG22の吸引圧力は約750Wの電気掃除機と同等です。
MAB-11-8の吸引噴射量は水2Lを1分で消費します。

 

エアーガンの空気消費量と必要なコンプレッサー

機種空気消費量
m3/min
コンプレッサー
必要コンプレッサーHPモーター出力
kW
流量 m3/min
MAG-50.1621.50.14~0.17
MAG-80.2332.20.21~0.25
MAG-110.25
MAG-11-60.25
MAG-11-80.453.70.33~0.47
MAG-220.47
--7.55.50.50~0.72
MAG-381.33107.50.70~1.20
MAG-501.7515111.14~1.80
--20151.66~2.60
MAG-753.0230223.10~3.80

※空気消費量は0.6MPaにて設定
※参考 吸引時間 MAG-11 水10L~1.50秒
※参考 吸引時間 MAG-22 水10L~50秒

注意・禁止事項

■危険

  • 危険ですので排気口には手や顔を近づけないでください。また、絶対に人に向けて作動させないでください。
  • 吹き飛ばし作業中は、保護眼鏡、防護マスク等を使用し、飛散物にこ注意ください。
  • ガソリン、シンナー、アルミニュウム、マグネシュウム、チタン、グラインダー粉等、引火や爆発の恐れが有る危険物は絶対吸引しないでください。
  • その他、問違った使用方法は、生命や身体に重大な被害が発生する可能性が高い危険性が有るのでお止めください。

■ご注意

  • ご使用前に、各部がゆるんだり、脱落していないことを必ず確認してからこ使用ください。
  • 本機を投げたり、落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えたり、エアーホースを引っ張って運んだりしないでください。
  • 使用空気圧は、6km/cm2以下でご使用ください。高圧で使用した場合トラブルの発生原因となり危険です。又、あまり低圧で使用すると性能が発揮できません。
  • 40℃以下でご使用ください。
  • お子様たちの手の届かない所や、簡単に持ち出せない所に保管してください。
商品仕様を表示

型番リスト

型番
本体・セット品
吸気外径(mm)
排気外径(mm)
全長(mm)
空気消費量(m³/min)
詳細タイプ
エア取付口
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体のみ
20
25
142
0.25
エアガンのみ
1/4プラグ
4989999354003
227-5759
275.000

1個

13,371( 14,708円 )

1日目

セット品
20
25
142
0.25
Aセット
1/4プラグ
4989999354157
227-5911
500.000

1個

17,143( 18,857円 )

1日目

セット品
20
25
142
0.25
Bセット
-
4989999354171
227-6101
1300.0

1個

24,257( 26,683円 )

1日目

本体のみ
30.5
32
144
0.47
エアガンのみ
1/4プラグ
4989999354010
227-5767
317.000

1個

9,687( 10,656円 )

1日目

セット品
30.5
32
144
0.47
Aセット
1/4プラグ
4989999354164
227-5929
580.000

1個

17,143( 18,857円 )

1日目

セット品
30.5
32
144
0.47
Bセット
-
4989999354317
227-6119
1580.0

1個

23,058( 25,364円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能 エアガン。
【特長】
・切り粉/粉体/繊維くず/煙等の清掃/移送/噴射を解決。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアガン

エアガン

    エアブラストガン

    エアブラストガン

      ワンダーガン(ハンドタイプ) W101

      ワンダーガン(ハンドタイプ) W101

        エアガンセット(深穴タイプ)

        エアガンセット(深穴タイプ)

          常圧 ブロワーバキュームガン

          常圧 ブロワーバキュームガン

            ベンチユリノーズ

            ベンチユリノーズ

              ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) ベータエス

              ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) ベータエス

                ソフトエアブローガン(グリップカバー付)

                ソフトエアブローガン(グリップカバー付)

                  カップリング式エアーダスターガン GTBG-21

                  カップリング式エアーダスターガン GTBG-21

                    ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) ベータエスノズル

                    ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) ベータエスノズル

                      エアガン 設置式

                      エアガン 設置式

                        エアーガン用ノーズ

                        エアーガン用ノーズ

                          5Pエアーツールキット

                          5Pエアーツールキット

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 オオサワ トラスコ中山 SK-11 TONE 近畿製作所(エアダスターガン) カクダイ ウィザ(旧:グレートツール) 近畿製作所(エアダスターガン) トラスコ中山 TONE EARTH MAN
                            通常価格 9,687円 32,662円 13,795円 26,568円 7,697円 1,500円 10,062円 4,112円 2,865円 9,251円 7,114円 1,210円 8,383円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ エアガン(吸引・噴射タイプ) エアブラストガン エアガン(吸引・噴射タイプ) エアガン(深穴・設置タイプ) エアガン(吸引・噴射タイプ) その他関連品 エアガン(吸引・噴射タイプ) エアガン(吸引・噴射タイプ) エアガン(吸引・噴射タイプ) その他関連品 エアガン(深穴・設置タイプ) その他関連品 エアガン(吸引・噴射タイプ)
                            最高使用圧力(MPa) 0.6 0.6 - 0.6 1 - 1 1 0.7 1 0.6 - 0.6 / 0.35
                            材質1 本体:アルミダイカスト 本体:アルミダイカスト - 本体:アルミダイカスト - - - - - - - - -
                            材質2 ノズル:アルミ合金 ジョイント部:ステンレス - ノズル:アルミ合金 - - - - - - - - -
                            用途 切り粉・粉体・繊維くず・煙などの清掃・移送・噴射を解決。 サビ落とし、塗装ハガシ。 - 粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。 - - - - - - - - -

                            エアガンのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            掃除機の代わり
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/30
                            作業台のゴミ(特に削りカス等の粉物)清掃用に購入しました。
                            充分な吸い込み能力で満足してます。

                            具体的には
                            7mm程度の深さの溝に入った2.6のネジが吸えるぐらいです。
                            1cm離れると厳しかったです。
                            実験時のエアー圧は0.5MPaでした。

                            もっと読む 閉じる

                            6が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フィルム抜き加工時のカス取り
                            評価 5.0満足度:5.02016/12/16
                            以前は掃除機を使用していましたが毎度のスイッチ操作などが面倒でしたが、手元で操作できレバーを押してからの反応の速さもとてもよくゴミ捨ての際もダストバックにチャックが付いているので楽でした。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工作機の清掃
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/13
                            工作機の鉄粉の吸引に使用しています。以前は掃除機を使用していたため吸引した鉄粉の除去が大変でしたが、こちらはエアガンの根元に取り付けた袋に直接溜まるため、除去が簡単になりました。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            基板屑の吸引
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/30
                            客先から品番指定があったのでこれを選定しました。
                            吸引力等特に不満はありません。
                            輸出の際の非該当証明もすぐ出たのでよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました