(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット六角ホルダ,マグネット材質:ネオジム磁石

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネット六角ホルダ,マグネット材質:ネオジム磁石

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
11,253円 ~ 13,194円
税込価格
12,378円 ~ 14,513円

【特長】・ON/OFFスイッチ付です。・位置の取り付けまたは取り外しが容易です...

詳細情報を確認する

  • 保持角度(°):
    45,90,135
  • マグネットON/OFF機能:
    あり
  • 仕様:
    固定タイプ
  • 用途:
    溶接作業や組み立て作業などでの仮付けや仮組みに。
  • マグネット材質:
    ネオジム磁石
  • 外装部材質:
    スチール・アルミ合金

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
吸着力(N)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
95
28
110
284-8899
700

1個

11,253( 12,378円 )

1日目

500
130
35
150
284-8902
1400

1個

13,194( 14,513円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ON/OFFスイッチ付です。
・位置の取り付けまたは取り外しが容易です。
・溝付きで丸物にも取り付けやすいです。
・保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。
【用途】
・溶接作業や組み立て作業などでの仮付けや仮組みに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネット六角ホルダ,マグネット材質:ネオジム磁石

マグネット六角ホルダ,マグネット材質:ネオジム磁石

    マグネット六角ホルダ,マグネット材質:フェライト磁石

    マグネット六角ホルダ,マグネット材質:フェライト磁石

      溶接用マグネット TMLD

      溶接用マグネット TMLD

        溶接用マグネット

        溶接用マグネット

          マグネット六角ホルダ,保持角度は45°、90°、135°の3通り

          マグネット六角ホルダ,保持角度は45°、90°、135°の3通り

            溶接用マグネウェルダー,吸着力(N):660,質量(g):2750

            溶接用マグネウェルダー,吸着力(N):660,質量(g):2750

              溶接用マグネウェルダー(可変タイプ)

              溶接用マグネウェルダー(可変タイプ)

                簡易六角ホルダ

                簡易六角ホルダ

                  マグネットホルダ

                  マグネットホルダ

                    溶接用マグネウェルダー(固定タイプ)

                    溶接用マグネウェルダー(固定タイプ)

                      溶接用マグネウェルダー,マグネット材質:フェライト磁石

                      溶接用マグネウェルダー,マグネット材質:フェライト磁石

                        溶接マグネット S・M・L

                        溶接マグネット S・M・L

                          溶接用マグネウェルダ

                          溶接用マグネウェルダ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 カネテック トラスコ中山 トラスコ中山 カネテック カネテック トラスコ中山 トラスコ中山 シンワ測定 新潟精機(SK)
                            通常価格 11,253円 7,545円 2,102円 4,654円 29,778円 50,452円 14,569円 5,000円 10,800円 7,594円 2,358円 2,959円 3,500円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~  
                            保持角度(°) 45,90,135 45,90,135 30、60、90 30~270 - 90 45~90 45、90、135 - 90 - - -
                            マグネットON/OFF機能 あり なし - - あり あり なし なし - なし なし - なし
                            仕様 固定タイプ 固定タイプ - - 固定タイプ 固定タイプ 可変タイプ 固定タイプ 可変タイプ 固定タイプ 固定タイプ - -
                            用途 溶接作業や組み立て作業などでの仮付けや仮組みに。 溶接作業の仮止めなど。 - - - 溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。 溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。 - - 溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。 溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。 - -
                            マグネット材質 ネオジム磁石 フェライト磁石 - - - ネオジム磁石 フェライト磁石 - - フェライト磁石 フェライト磁石 - -

                            マグネット六角ホルダ,マグネット材質:ネオジム磁石のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            溶接作業をする際に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/23
                            製缶作業で溶接を行う際に、このマグネット六角ホルダ(TMSA-46、TMSA-48)を使用しています。ON/OFFスイッチがあるので、使い勝手が良いです。サンダーがけをするので、環境的に鉄粉があり、マグネットホルダのスイッチをONにすると、その鉄粉が引っ付きます。そのような場合でも、スイッチをOFFにしてエアーで鉄粉を飛ばして掃除できるところが良いです。個人的にはマイナスな点は、特にありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました