(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドリフト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドリフト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
67,172円
税込単価
73,889円

【特長】・着脱は、運搬物の表面に直接的な摩擦が加わらないよう工夫されており、傷...

詳細情報を確認する

  • リフティングマグネット方式:
    電源ケーブル式
  • 商品タイプ:
    ハンドリフト
  • 吊上能力(鋼板)(kg):
    30
  • 吸着力(N):
    500(横引)、2000(吊上)
  • 幅(mm):
    100
  • 奥行(mm):
    140
  • 高さ(mm):
    32
  • トラスココード:
    232-0959
  • 質量(g):
    2500
  • 用途:
    鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬に。
  • 材質(マグネット):
    フェライト磁石
  • 材質(外装部):
    アルミ合金

型番

THL-200 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THL-200

1個

67,172( 73,889円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・着脱は、運搬物の表面に直接的な摩擦が加わらないよう工夫されており、傷が付きにくいカム方式です。
・運搬物の着脱がスムーズです。
【用途】
・鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドリフトの型番THL-200のページです。
型番THL-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドリフト

ハンドリフト

    ハンドリフター THL

    ハンドリフター THL

      HL形 ハンドリフマ

      HL形 ハンドリフマ

        プレス板脱着工具,電源ケーブル式

        プレス板脱着工具,電源ケーブル式

          永磁リフマ PL型

          永磁リフマ PL型

            マグネットリフタ

            マグネットリフタ

              プレス板脱着工具,マグネット材質:ネオジム磁石

              プレス板脱着工具,マグネット材質:ネオジム磁石

                スーパーマグ(平鋼・丸鋼兼用)

                スーパーマグ(平鋼・丸鋼兼用)

                  タッチャ

                  タッチャ

                    小型角形電磁リフマ

                    小型角形電磁リフマ

                      118x98mm/ 50kgf ハンドマグネットリフト

                      118x98mm/ 50kgf ハンドマグネットリフト

                        "小型永磁リフマ(R)"(鋼板・丸鋼兼用)

                        "小型永磁リフマ(R)"(鋼板・丸鋼兼用)

                          100×140mm/150kgf ハンドマグネットリフト

                          100×140mm/150kgf ハンドマグネットリフト

                            メーカー トラスコ中山 テクノプラン カネテック トラスコ中山 カネテック 新潟精機(SK) ミスミ キトー カネテック カネテック エスコ カネテック エスコ
                            通常価格 67,172円 23,797円 36,791円 2,668円 169,768円 12,200円 1,606円 208,125円 14,900円 131,066円 26,580円 118,867円 11,370円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            リフティングマグネット方式 電源ケーブル式 永久磁石式 永久磁石式 電源ケーブル式 永久磁石式 永久磁石式 永久磁石式 永久磁石式 - - - - -
                            商品タイプ ハンドリフト ハンドリフト ハンドリフト ハンドリフト リフティングマグネット ハンドリフト ハンドリフト リフティングマグネット ハンドリフト リフティングマグネット - - ハンドリフト
                            吊上能力(鋼板)(kg) 30 - - - - - - - - - - - -
                            吸着力(N) 500(横引)、2000(吊上) 1960 - - - 1500 - - 500(50kgf) - - - 1500(150kgf)
                            幅(mm) 100 - - - - - - - - - - - -

                            リフティングマグネット関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました