(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーマグ(平鋼・丸鋼兼用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KRD160
スーパーマグ(平鋼・丸鋼兼用) MRO

通常単価(税別)
371,250円
税込単価
408,375円

【特長】・停電時にも安心の永久磁石式です・4つの磁極で確実に荷を吸着・保持しま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

KRD160 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吊上能力(鋼板)(kg)
吊上能力(丸鋼)(kg)
吊輪内径(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
適用丸鋼(mm)
JANコード
トラスココード
適用鋼板(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KRD160

1600
1200(Φ460)
70
364
200
379.5
Φ80~600
4937773820251
377-9710
25以上
101000.0

1個

371,250( 408,375円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・停電時にも安心の永久磁石式です
・4つの磁極で確実に荷を吸着・保持します
・カンタン操作でつり荷の取り外しも容易です
・スイッチOFFの状態では小さなクリップも吸着しない安心設計です
・平鋼・丸鋼兼用タイプです
【用途】
・磁力による鋼板・形鋼および丸鋼等のワークのつり上げ移動に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーマグ(平鋼・丸鋼兼用)の型番KRD160のページです。
型番KRD160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーマグ(平鋼・丸鋼兼用)

スーパーマグ(平鋼・丸鋼兼用)

    リフティングマグネット

    リフティングマグネット

      ハンドリフト

      ハンドリフト

        "小型永磁リフマ(R)"(鋼板・丸鋼兼用)

        "小型永磁リフマ(R)"(鋼板・丸鋼兼用)

          プレス板脱着工具,電源ケーブル式

          プレス板脱着工具,電源ケーブル式

            プレス板脱着工具,マグネット材質:ネオジム磁石

            プレス板脱着工具,マグネット材質:ネオジム磁石

              永磁リフマ PL型

              永磁リフマ PL型

                小型角形電磁リフマ

                小型角形電磁リフマ

                  タッチャ

                  タッチャ

                    118x98mm/ 50kgf ハンドマグネットリフト

                    118x98mm/ 50kgf ハンドマグネットリフト

                      100×140mm/150kgf ハンドマグネットリフト

                      100×140mm/150kgf ハンドマグネットリフト

                        ハンドリフター THL

                        ハンドリフター THL

                          マグネットリフタ

                          マグネットリフタ

                            メーカー キトー テクノプラン トラスコ中山 カネテック トラスコ中山 ミスミ カネテック カネテック カネテック エスコ エスコ テクノプラン 新潟精機(SK)
                            通常価格 208,125円 56,428円 67,172円 118,867円 2,668円 1,606円 169,768円 131,066円 14,900円 26,580円 11,370円 23,797円 12,200円
                            通常出荷日 11日目   3日目   4日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            リフティングマグネット方式 永久磁石式 永久磁石式 電源ケーブル式 - 電源ケーブル式 永久磁石式 永久磁石式 - - - - 永久磁石式 永久磁石式
                            商品タイプ リフティングマグネット リフティングマグネット ハンドリフト - ハンドリフト ハンドリフト リフティングマグネット リフティングマグネット ハンドリフト - ハンドリフト ハンドリフト ハンドリフト
                            使用用途 鋼板丸鋼兼用 - - - - - 鋼板用 鋼板用 - - 鋼板用 鋼板用 -

                            スーパーマグ(平鋼・丸鋼兼用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KRD100
                            KRD80
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吊上能力(鋼板)
                            (kg)
                            吊上能力(丸鋼)
                            (kg)
                            吊輪内径
                            (mm)

                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            適用丸鋼
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 適用鋼板(mm) 質量(g)

                            239,063円

                            ( 262,969円 )
                            1個 -

                            11日目

                            1000750(Φ300)60283170307Φ80~6004937773820244377-970425以上54000.0

                            208,125円

                            ( 228,938円 )
                            1個 -

                            11日目

                            800600(Φ300)50262160263Φ80~6004937773820237377-970525以上40000.0

                            リフティングマグネット関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました