(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ステンレス製ピンセット 直ギザ付
  • 数量スライド割引

ステンレス製ピンセット 直ギザ付 (レビュー)

通常価格(税別)
1,776円
税込価格
1,954円
通常出荷日
1日目
【特長】
・微小なパーツや小物を容易につかむことができます。
・直タイプ(ギザ付)です。
【用途】
・小物つまみ作業。

ステンレス製ピンセット 直ギザ付のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    細く短いワイヤーを掴む
    評価 4.0満足度:4.02021/06/01
    太さ1mm、長さ10mm位のワイヤーの長さを測定する為に使用しています。溝がワイヤーに入り込み真っすぐつかめるため、ノギスでの測定に便利です。以前は、溝の無いピンセットを使用していた為、ワイヤーを斜め掴んでしまいノギスでの測定にあ苦労していました。また、使用時には、先端を少し加工(尖らせて)使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    浸漬したサンプルの取扱い
    評価 5.0満足度:5.02021/03/02
    使用していたピンセットが短すぎたため、少し長めのピンセットを探していました。使い勝手も長さもちょうど良く使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製ピンセット 直ギザ付

ステンレス製ピンセット 直ギザ付

    ラバーグリップ付ステンレスピンセット 高強度先端

    ラバーグリップ付ステンレスピンセット 高強度先端

      ステンレス製ピンセット 直型・先曲り型

      ステンレス製ピンセット 直型・先曲り型

        ピンセット P-86

        ピンセット P-86

          430耐食性エコノミーピンセット

          430耐食性エコノミーピンセット

            真鍮製ピンセット

            真鍮製ピンセット

              プラスチックピンセット ロイマー製

              プラスチックピンセット ロイマー製

                アルミ製精密ピンセット(非磁性タイプ)

                アルミ製精密ピンセット(非磁性タイプ)

                  130mm [直]ロックピンセット

                  130mm [直]ロックピンセット

                    メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ホーザン エンジニア ANEX アズワン トラスコ中山 エスコ
                    通常価格 1,776円 2,141円 360円 300円 220円 2,100円 130円 1,773円 1,570円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - 本体
                    先端タイプ 標準ストレート - 先曲り 標準ストレート - 標準ストレート - - -
                    材質 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 真鍮製 プラスチック製 アルミ製 -
                    非磁性機能有無 なし なし なし なし なし あり - あり -
                    トラスココード 270-9121 - 270-9066 - - - - 328-9044 -

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。