(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

基板コネクター抜き SS-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

基板コネクター抜き SS-10

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,504円
税込単価
1,654円

基板実装の嵌合型コネクターの抜出・挿入作業に最適!【特長】・精密加工された先端...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 材質:
    ステンレス製
  • 非磁性機能有無:
    なし
  • 全長(mm):
    112
  • トラスココード:
    302-7228
  • 重量(g):
    26

Loading...

基板コネクタを確実に保持して嵌合型コネクターを抜出、挿入できるピンセット

精密先端設計で、超高密度に実装された基盤コネクターを確実に保持。

精密先端設計で、超高密度に実装された基盤コネクターを確実に保持。

垂直にスムーズに引き抜くことができる。

垂直にスムーズに引き抜くことができる。

基板コネクター抜き SS-10の外形図と寸法

基板コネクター抜き SS-10の寸法図。重量: 26g

基板コネクター抜き SS-10の寸法図。重量: 26g

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS-10

1個

1,504( 1,654円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

基板実装の嵌合型コネクターの抜出・挿入作業に最適!
【特長】
・精密加工された先端が基板コネクターを確実に保持し、ハウジングのコジリや断線の心配なく、コネクターを垂直にスムーズに引き抜く事ができます
・1.5mmピッチの超高密度に実装されたストレート型・ライトアングル型基板コネクターも確実に挿抜作業ができる精密先端設計

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

基板コネクター抜き SS-10の型番SS-10のページです。
型番SS-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

基板コネクター抜き SS-10

基板コネクター抜き SS-10

    ピン抜き工具 SS

    ピン抜き工具 SS

      先曲ピンセット

      先曲ピンセット

        ピン抜き工具 PAS

        ピン抜き工具 PAS

          ピンセット PP-100/PP-101/PP-102/PP-103/PP-106

          ピンセット PP-100/PP-101/PP-102/PP-103/PP-106

            ステンレス製ピンセット 直型・先曲り型

            ステンレス製ピンセット 直型・先曲り型

              PLCCタイプIC引き抜き治具

              PLCCタイプIC引き抜き治具

                メーカー エンジニア エンジニア ANEX エンジニア ホーザン トラスコ中山 サンハヤト
                通常価格 1,504円 2,876円 690円 2,860円 1,890円 360円 2,215円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目  
                商品タイプ 本体 関連部品 - 関連部品 本体 本体 本体
                材質 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 プラスチック製
                非磁性機能有無 なし なし - なし - なし なし
                全長(mm) 112 85 - 62 - - -
                トラスココード 302-7228 - - - - - -

                基板コネクター抜き SS-10のレビュー

                評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                XHコネクタなどの引き抜き工具として
                評価 5.0満足度:5.02021/09/30
                XHコネクタを始めとする基板用コネクタの引き抜きのために購入しました。
                ピン数が少ないものならラジオペンチなどでもできないことはないのですが、先端に引っ掛ける形状がある分、こちらのほうが引き抜きやすいです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                テストボードを用いて検査を行う工程で使用
                評価 3.0満足度:3.02019/04/23
                テストボードを用いて検査を行う工程で使用しています。2~3種類ほどしか出回っていない商品であり、エンジニア製の商品が比較的安価でドライバーなどの工具品をよく使っているため選定し購入しました。正直なところ、あまりよくなかったです。JST(日本圧着端子)製のコネクタを扱いましたが、コネクタの構造でセンターに出っ張りがあり、この商品の先端が平先形状であるため当たってしまいました。先端の強度も重要ではありますが、先端形状がフォーク形のような形状であればその出っ張りに対応でき、より使いやすくなると思います。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました