(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
鉄腕ピンセット(非磁性タイプ)
  • 数量スライド割引

鉄腕ピンセット(非磁性タイプ) (レビュー)

通常価格(税別)
2,451円
税込価格
2,696円
通常出荷日
1日目
肉厚ボディでしっかり確実に掴みとるピンセット。
【特長】
・厚み2.2mmのステンレス仕様の肉厚ボディで、しなりがなく強靭で最高の保持力。つまみ圧は150g。
・厚みが従来の1.5倍、剛性が約3倍になり、たわまず、チップパーツも弾かずにしっかりと保持。
・基板表面を傷つけないように先端が平べったく簡単に先端がたわまない。(PT-17のみ)
・マスキングテープと基板面の隙間に入りやすく安心して作業できる。(PT-17のみ)
・先端は高精度精密仕上げで、耐久性、耐食性、耐酸性に優れ摩耗せず、確実に部品を保持できる。
・本体材質は非磁性に優れたステンレスSUS304製。
【用途】
・細かいチップパーツのつかみ、マスキングテープ剥がし、精密基板作業などに最適。

鉄腕ピンセット(非磁性タイプ)のレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    細かな作業で使用
    評価 3.0満足度:3.02019/03/12
    ピン抜き商品のついでで購入しました。使い勝手に関してはそれぞれ肉厚なボディであったりと個々の特長によって専用の場面で使い分けしているため特に問題ありません。耐久性に関しては使用頻度も多くないので気になりません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    カッティングシートの貼付け前作業に
    評価 5.0満足度:5.02018/09/30
    カッティングシートをリタックシートへ移して不要部分を取るときに使用。
    先端までたわみが無いため、逃げがなくきれいに思ったとおりに不要部分を切り取りできます。
    細いカッターを使うこともありますが、よほど薄いシートでない限りはこれのほうが楽です。

    電子部品の掴む作業にも使っていますが、色々なピンセットを使ってきましたがこれ以上のピンセットにはまだ出会っていません。
    先端形状と逃げがほぼ無い硬さ、合わせの精度も完璧です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    細かい物を使う作業
    評価 5.0満足度:5.02018/09/30
    細かい物を掴む作業をするために購入しました。安いピンセットでは保持できない物もしっかりと掴めます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄腕ピンセット(非磁性タイプ)

鉄腕ピンセット(非磁性タイプ)

    強力型ピンセット P-894

    強力型ピンセット P-894

      430耐食性エコノミーピンセット

      430耐食性エコノミーピンセット

        精密型ピンセット

        精密型ピンセット

          鉄腕ピンセット PT-16

          鉄腕ピンセット PT-16

            ピンセット(標準ストレート)P-891

            ピンセット(標準ストレート)P-891

              強力型ピンセット P-892

              強力型ピンセット P-892

                チタン製ピンセット(非磁性タイプ)

                チタン製ピンセット(非磁性タイプ)

                  セラミックピンセット(非磁性・標準先細タイプ)

                  セラミックピンセット(非磁性・標準先細タイプ)

                    ピンセット P-87

                    ピンセット P-87

                      ピンセット(先細りストレート)P-888

                      ピンセット(先細りストレート)P-888

                        耐酸耐磁ピンセット 非磁性タイプ 組立用

                        耐酸耐磁ピンセット 非磁性タイプ 組立用

                          ステンレス製ピンセット 直ギザ付

                          ステンレス製ピンセット 直ギザ付

                            メーカー エンジニア ホーザン エンジニア ホーザン ケニス ホーザン ホーザン トラスコ中山 エンジニア ホーザン ホーザン トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 2,451円 2,070円 220円 5,992円 2,968円 2,020円 2,030円 6,749円 4,967円 422円 1,951円 4,682円 1,776円
                            通常出荷日 1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   9日目   3日目   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 本体 本体 - 本体
                            材質 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 - - ステンレス製 チタン製 セラミック製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製
                            非磁性機能有無 あり なし なし あり - なし なし あり あり なし なし あり なし
                            全長(mm) 125 - - - - - - - 130 - - - -
                            重量(g) 24 - - - - - - - 20 - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。