ステンレス鋼までハンダ付けできる、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ。【特長】・...
ステンレス鋼までハンダ付けできる、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ。
【特長】
・無洗浄高性能ヤニ入りハンダ。
・フラックス残渣は非腐食性で、経年変化による不良の発生が起きないハンダ巻線。
・残渣は非電導性、非吸湿性に優れ安定性がある。
・活性の持続性に優れ、従来ハンダ付けできなかったステンレスなどにも高い広がり率とハンダのぬれ性を実現。
・有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)を採用。
・JIS-B級。Sn60%、Pb40% (融点183℃~190℃)。
【用途】
・ステンレス、ニッケルのハンダ付け作業に最適。
この商品に近い類似品がありませんでした。
スペリオット 無洗浄ハンダの型番SWA-10のページです。
型番SWA-10に関する仕様情報を記載しております。