(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂ペール缶 サンペール フタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:701011
樹脂ペール缶 サンペール フタ ジュシペールカン サンペール フタ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
677円
税込単価
745円

サンペール用のフタ。【特長】・フタの開閉がしやすいよう材質にはL-LDPEを採...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    プラスチック
  • 色:
    ナチュラルホワイト
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 内容量:
    1枚

Loading...

サンペール フタの仕様

サンペール_ホワイトフタ:関連画像

700305の外観

品番 外径×高さ
(mm)
適合本体 質量
(g)
700305 281×34 401201 210
701011 330×28 401802 243
商品情報を表示

701011 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外径 (mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
高さ(mm)
適合機種
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

701011

330
321-5971
4983049892026
243.000
28
401802
1枚

4個

677( 745円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サンペール用のフタ。
【特長】
・フタの開閉がしやすいよう材質にはL-LDPEを採用。
・色はホワイト。
【用途】
・液体、粉体出荷、保管容器。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂ペール缶 サンペール フタの型番701011のページです。
型番701011に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂ペール缶 サンペール フタ

樹脂ペール缶 サンペール フタ

    バンドタイプペール缶用

    バンドタイプペール缶用

      ポリペール缶 1L・2L

      ポリペール缶 1L・2L

        ダイテナー12LS本体

        ダイテナー12LS本体

          小型密閉容器 容量 1~6L

          小型密閉容器 容量 1~6L

            缶楽(一斗缶・ペール缶用ラック)

            缶楽(一斗缶・ペール缶用ラック)

              ステンレスペール缶BT-20

              ステンレスペール缶BT-20

                樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)

                樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)

                  一斗缶・ペール缶用空気穴切り

                  一斗缶・ペール缶用空気穴切り

                    ステンレスバケツ フタ ​18−8バケット蓋

                    ステンレスバケツ フタ ​18−8バケット蓋

                      樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)フタ

                      樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)フタ

                        高密度ポリエチレン内装缶

                        高密度ポリエチレン内装缶

                          JP コック付きブレーキオイル缶

                          JP コック付きブレーキオイル缶

                            メーカー 三甲 ジャパンペール アサヒペン DICプラスチック DICプラスチック アクアシステム ジャパンペール 三甲 トラスコ中山 トラスコ中山 三甲 ジャパンペール ジャパンペール
                            通常価格 677円 580円 320円 1,650円 1,034円 5,001円 15,779円 743円 1,929円 1,485円 650円 7,670円 7,675円
                            通常出荷日 1日目   9日目   2日目~   1日目   1日目~   1日目~   9日目   1日目   2日目   1日目   1日目   9日目   9日目  
                            材質 プラスチック - プラスチック - プラスチック 金属 金属 プラスチック - 金属 プラスチック 金属 -
                            ナチュラルホワイト - - - - - - ブラック - - ブラック - -
                            本体/オプション オプション - - - - - - - - - オプション - -
                            内容量 1枚 - - - - - - - - - 1枚 - -

                            樹脂ペール缶 サンペール フタのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            原料の保管の際に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/07
                            大きさ、蓋が付けられること、材質が樹脂であることでサンコー サンペール#20 白 ハンドル付きを選定しました。原料を保管する際に異物が入らないようにするためと空気に触れないようにするためこの商品を使用しています。固体の原料を入れていますが、特に問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            700305
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径 
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 高さ(mm) 適合機種 内容量

                            1,078円

                            ( 1,186円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            281321-5962498304987128121034401201-

                            ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました