(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)フタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)フタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
650円
税込単価
715円

サンペールブラック用のフタ。【特長】・本体は別売り。・色​は​ブ​ラ​ッ​ク。...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    プラスチック
  • 外径 (mm):
    229
  • 色:
    ブラック
  • 本体/オプション:
    オプション
  • トラスココード:
    330-6313
  • JANコード:
    4983049870581
  • 質量(g):
    60
  • 高さ(mm):
    19
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 詳細材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合機種:
    400606-00BK
  • 内容量:
    1枚

型番

700355-00BK 解除

Loading...

製品仕様

サンペール用フタ(ブラック):関連画像

700355-00BKの外観
本体は別売りです。

特長

  • 光透過率0%
  • 材質:ポリプロピレン(PP)
  • 製造国:日本
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

700355-00BK

1枚

4個

650( 715円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サンペールブラック用のフタ。
【特長】
・本体は別売り。
・色​は​ブ​ラ​ッ​ク。
​・​高​さ​:1​9mm。
​・​外​径​:​2​2​9mm。
​・質​量​:​6​0​g。
【用途】
・​適​合​本​体​:​4​0​0​6​0​6​-​0​2​B​K。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)フタの型番700355-00BKのページです。
型番700355-00BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)フタ

樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)フタ

    樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)

    樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)

      小型密閉容器 容量 1~6L

      小型密閉容器 容量 1~6L

        ラミネートペール缶 BT-20

        ラミネートペール缶 BT-20

          ステンレスペール缶BT-20

          ステンレスペール缶BT-20

            ステンレスバケツ 13L・15L・18L

            ステンレスバケツ 13L・15L・18L

              JP コック付きブレーキオイル缶

              JP コック付きブレーキオイル缶

                テーパー バンドタイプ ペール缶BT

                テーパー バンドタイプ ペール缶BT

                  ステンレスバケツ フタ ​18−8バケット蓋

                  ステンレスバケツ フタ ​18−8バケット蓋

                    ポリペール缶 1L・2L

                    ポリペール缶 1L・2L

                      樹脂ペール缶 サンペール フタ

                      樹脂ペール缶 サンペール フタ

                        ペイント用フタ付きバケツ #5・#10・#16

                        ペイント用フタ付きバケツ #5・#10・#16

                          タイトペール缶TA-20(内側サビ止めコーティング付)

                          タイトペール缶TA-20(内側サビ止めコーティング付)

                            メーカー 三甲 三甲 DICプラスチック ジャパンペール ジャパンペール トラスコ中山 ジャパンペール ジャパンペール トラスコ中山 アサヒペン 三甲 アステージ ジャパンペール
                            通常価格 650円 743円 1,034円 4,193円 15,779円 7,200円 7,675円 3,944円 1,485円 320円 677円 1,164円 4,292円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   18日目   9日目   1日目~   9日目   9日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   9日目  
                            材質 プラスチック プラスチック プラスチック 金属 金属 金属 - - 金属 プラスチック プラスチック - 金属
                            外径 (mm) 229 - - - - - - - - - - - -
                            ブラック ブラック - - - - - - - - ナチュラルホワイト - -
                            本体/オプション オプション - - - - - - - - - オプション - -
                            トラスココード 330-6313 330-2598 - - - - - - - - - - -

                            樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)フタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました