(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

L型ロールコンビテナー (ジョイント樹脂製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

L型ロールコンビテナー (ジョイント樹脂製)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,711円 ~ 31,987円
税込価格
31,582円 ~ 35,186円

【特長】・樹脂ジョイント採用でさらに「静か」「軽量」になりました。・樹脂パネル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 騒音対策:
    あり
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • 全高(mm):
    1700
  • キャスター径(mm):
    150
  • 材質1:
    本体:スチール●本体表面処理:粉体塗装●床板:樹脂●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
  • 外形寸法(mm)高さ:
    1700
  • キャスター仕様:
    自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個(耐寒グリス入り)
  • 内容量:
    1台

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
有効内寸:長さ×幅×高さ(mm)
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)幅
外形寸法:長さ×幅×高さ(mm)
床板高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
545×730×1457
466-2156
35000
800
600×800×1700
245
1台

1個

28,711( 31,582円 )

4日目

545×780×1457
466-2164
36000
850
600×850×1700
245
1台

1個

28,995( 31,895円 )

4日目

595×780×1457
466-2172
36500
850
650×850×1700
245
1台

1個

31,491( 34,640円 )

4日目

745×880×1449
466-2181
43000
950
800×950×1700
253
1台

1個

31,578( 34,736円 )

4日目

745×1030×1449
466-2199
44500
1100
800×1100×1700
253
1台

1個

31,987( 35,186円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂ジョイント採用でさらに「静か」「軽量」になりました。
・樹脂パネル仕様のため、荷あたりがソフトになり、積荷を傷つけません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

L型ロールコンビテナー (ジョイント樹脂製)

L型ロールコンビテナー (ジョイント樹脂製)

    ハイテナー軽量型(床板スチール製) 中間棚板

    ハイテナー軽量型(床板スチール製) 中間棚板

      鋼製カゴ車 ロールコンビテナー

      鋼製カゴ車 ロールコンビテナー

        ハイテナー軽量型 (床板スチール製)

        ハイテナー軽量型 (床板スチール製)

          カーゴプレスタ 観音扉付き

          カーゴプレスタ 観音扉付き

            鋼製カゴ車 ハイテナー (床板スチール製) 旋回仕様

            鋼製カゴ車 ハイテナー (床板スチール製) 旋回仕様

              鋼製カゴ車 ハイテナー (床板スチール製) 直進仕様

              鋼製カゴ車 ハイテナー (床板スチール製) 直進仕様

                カーゴプレスタ(床板ワンタッチ機構・床板プラスチック製)

                カーゴプレスタ(床板ワンタッチ機構・床板プラスチック製)

                  ワコー カゴ車用中間棚(プラスチック製) W1100XD800用

                  ワコー カゴ車用中間棚(プラスチック製) W1100XD800用

                    ハイテナー(鉄底タイプ)

                    ハイテナー(鉄底タイプ)

                      カーゴプレスタ(ダブルゲート付・床板プラスチック製)

                      カーゴプレスタ(ダブルゲート付・床板プラスチック製)

                        ハイテナー用コボレ止めボード

                        ハイテナー用コボレ止めボード

                          スチール製カゴ台車

                          スチール製カゴ台車

                            メーカー ヤマト・インダストリー トラスコ中山 ヤマト・インダストリー トラスコ中山 ワコーパレット トラスコ中山 トラスコ中山 ワコーパレット ワコーパレット テイモー ワコーパレット トラスコ中山 ミスミ
                            通常価格 28,711円 9,158円 23,879円 39,770円 44,185円 43,999円 36,625円 43,936円 7,931円 36,146円 49,235円 10,855円 24,848円
                            通常出荷日 4日目   8日目   4日目   8日目   4日目~   2日目~   8日目   4日目   4日目   5日目~   4日目   1日目   5日目~  
                            商品タイプ カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 - 運搬車 カゴ車 カゴ車 カゴ車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 - - スチール製 樹脂製 スチール製
                            騒音対策 あり - あり - あり - - - - あり - - -
                            均等荷重(kg) 500 - 500 250 - 500 500 - - 500 - - 500
                            本体/オプション 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 オプション 本体

                            L型ロールコンビテナー (ジョイント樹脂製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました