(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6輪スリムカート(ネスティングタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

6輪スリムカート(ネスティングタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,773円
税込単価
37,150円

通常のスリムカートにネスティング機能を加え省スペース化した店舗用運搬車。【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    店舗用運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 本体仕様:
    完成品
  • トラスココード:
    467-7676
  • 質量(g):
    38000
  • キャスター径(mm):
    固定:130、自在:100
  • ハンドル高さ(mm):
    1650
  • 高さ(mm):
    280
  • 長さ(mm):
    1300
  • 幅(mm):
    420
  • 仕様:
    ストッパー付 ネスティングタイプ
  • 本体表面処理:
    粉体塗装
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ジェンゴム
  • フレーム材質:
    スチール
  • 架台部材質:
    ポリプロピレン
  • 内容量:
    1台

Loading...

あらゆるシーンでお使い頂けるコンパクトカート

スリムカート(ネスティングタイプ)

品番 : WSC-2
外寸 : W1,270×L420×H1,650mm
積載重量 : 300kg
キャスター : 自在輪φ100(直径100mm)ジェンゴム車輪、固定輪 : φ130(直径130mm)ジェンゴム車輪
自重 : 34kg

  • ※ フレームにカチオン電着塗装+粉体焼付塗装のダブルコーティングを採用
フットブレーキ標準装備

フットブレーキ標準装備

ネスティング収納

ネスティング収納

オリコン積載

オリコン積載

中間棚(オプション)スチール

中間棚(オプション)スチール

荷崩れ防止カバー(オプション)マジックテープタイプ

荷崩れ防止カバー(オプション)マジックテープタイプ

荷崩れ防止カバー(オプション)フックタイプ

荷崩れ防止カバー(オプション)フックタイプ

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WSC-2

1台

1個

33,773( 37,150円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

通常のスリムカートにネスティング機能を加え省スペース化した店舗用運搬車。
【特長】
・商品無積載時の回収、移動の作業効率UPを実現
・キャスターは静音タイプを使用
・物流センターでの商品ピッキングから店舗での商品陳列まで物流のあらゆるシーンで使用可能
・細みなボディーと天秤キャスターで、取り回しも抜群、狭い通路もスムーズに荷物を搬送可能
・天板を跳ね上げることで、カート同士を、並べて収納(ネスティング収納)することが可能
【用途】
・商品のピッキング・輸送から店舗内の陳列までの作業
・省スペースでの荷物の搬送・保管・陳列

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6輪スリムカート(ネスティングタイプ)の型番WSC-2のページです。
型番WSC-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6輪スリムカート(ネスティングタイプ)

6輪スリムカート(ネスティングタイプ)

    スリムカート(段積タイプ)

    スリムカート(段積タイプ)

      バスケットカート

      バスケットカート

        エコベルト(六輪カート用荷崩れ防止バンド)

        エコベルト(六輪カート用荷崩れ防止バンド)

          トレイラックCZ6040 本体

          トレイラックCZ6040 本体

            ショッピングカートM1506H

            ショッピングカートM1506H

              ピッキングカート(大型バケットタイプ)

              ピッキングカート(大型バケットタイプ)

                アルミスロープサイレント

                アルミスロープサイレント

                  ヤマト ミニスルーテナー

                  ヤマト ミニスルーテナー

                    ピッキングカート VC-705M/VC-705ML

                    ピッキングカート VC-705M/VC-705ML

                      リス RBカート129・425ベース

                      リス RBカート129・425ベース

                        KAISER “ネスティング台車” 取り替えキャスター

                        KAISER “ネスティング台車” 取り替えキャスター

                          ロイヤルカート (バケットタイプ)

                          ロイヤルカート (バケットタイプ)

                            メーカー ワコーパレット ワコーパレット 太幸 ワコーパレット 河淳 河淳 スーパーメイト ワコーパレット ヤマト・インダストリー スーパーメイト 岐阜プラスチック工業 カイザークラフト 太幸
                            通常価格 33,773円 8,635円 5,043円 7,830円 35,763円 69,971円 28,587円 63,809円 31,878円 10,491円 38,743円 8,750円 12,844円
                            通常出荷日 7日目   4日目~   8日目   1日目   11日目~   18日目   8日目   4日目   4日目   8日目   9日目   1日目   15日目  
                            商品タイプ 店舗用運搬車 店舗用運搬車 店舗用運搬車 店舗用運搬車 - 店舗用運搬車 店舗用運搬車 店舗用運搬車 店舗用運搬車 店舗用運搬車 運搬車 - 店舗用運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 アルミ製 スチール製 スチール製 樹脂製 - スチール製
                            均等荷重(kg) 300 - - - - 30 16.0 - 300 - - - 60
                            本体/オプション 本体 - 本体 オプション - - 本体 オプション 本体 本体 本体 オプション 本体
                            本体仕様 完成品 組立式(両サイド枠差込み) - - - - - - - - - - -

                            6輪スリムカート(ネスティングタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 天秤キャスターの仕組みについて教えてください。
                            A
                            キャスターが6輪あり、真ん中が130φ固定車、両側が100φ自在車ですので、真ん中を軸として動きます。

                            ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました