軽量かつ静音性にも優れたアルミ製の敷きマット。【特長】・表面がアルミ素材、裏面...
アルミスロープサイレントの外観
裏面(片側ゴム)
ゴム:5mm、アルミ板:6mmまたは8mm
アルミスロープサイレントの使用例1
アルミスロープサイレントの使用例2
アルミスロープサイレントの使用例3
アルミスロープサイレントの使用例4
品番 | 外寸 | 板厚 | 積載荷重 | 自重 |
---|---|---|---|---|
WAS-1260 | 1210×610mm | 11mm(アルミ 6mm) | 均等荷重300kg | 約17kg |
WAS-1290 | 1210×900mm | 11mm(アルミ 6mm) | 均等荷重250kg | 約26.5kg |
WAS-1212 | 1210×1210mm | 11mm(アルミ 6mm) | 均等荷重200kg | 約35.5kg |
軽量かつ静音性にも優れたアルミ製の敷きマット。
【特長】
・表面がアルミ素材、裏面がゴム素材。
・消音設計(アルミ板を片面ラバー装着)だから夜間作業に最適!
・すべり止めの効果あり。
・アルミ材を使用し軽量でサビない。
・アルミ板にゴムを焼き付けした一体成型品。
【用途】
・ホームとトラックの積み込みに。