(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジャンボカーゴ(エアーキャスター仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジャンボカーゴ(エアーキャスター仕様)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
109,076円 ~ 126,075円  特別価格 
税込価格
119,984円 ~ 138,683円  特別価格 

ネスティング収納が可能で、軽くてスムーズな動きのカゴ車。【特長】・運搬と保管の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    600
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    塗装:ライトブルー
  • 全高(mm):
    1855
  • キャスター径(mm):
    125
  • キャスター仕様:
    自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
  • 本体表面処理:
    メラミン焼付塗装
  • キャスター金具材質:
    新素材特殊鋼
  • 車輪材質:
    ナイロン
  • 床板材質:
    合板
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

芯材の鉄板をゴムでサンドイッチした構造で、強度と静音性に優れ、夜間の作業にも最適

ジャンボカーゴL型の外観

ジャンボカーゴL型の外観

ジャンボカーゴM型の断面図

ジャンボカーゴM型の断面図

無駄な保管スペースを取らない 使用しない時は、L形に折りたたんで、ネスティング収納が可能。

無駄な保管スペースを取らない
使用しない時は、L形に折りたたんで、ネスティング収納が可能。

使用例

使用例
使用例
使用例
使用例

使用例

前面ステー(オプション)

前面ステー(オプション)

 
ジャンボカーゴ L型
型 式WKJ-2011
外 寸L1,145×W2,010×H1,855mm
内 寸L1,085×W1,920×H1,615mm
積載荷重/段積600kg/2段
自 重約85kg
ジャンボカーゴ M型
型 式WKJ-1211
外 寸L1,145×W1,250×H1,855mm
内 寸L1,085×W1,150×H1,615mm
積載荷重/段積400kg/3段
自 重約69kg
商品情報を表示

型番リスト

型番
有効内寸長さ×幅×高さ(mm)
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)長さ×幅×高さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1085×1150×1615
467-7358
69000
1145×1250×240
1台

1個

109,076円

96,957

( 106,653円 )

4日目

1085×1920×1615
467-7366
85000
1145×2010×240
1台

1個

126,075( 138,683円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ネスティング収納が可能で、軽くてスムーズな動きのカゴ車。
【特長】
・運搬と保管の機能を同時に持った大容量タイプのカーゴ台車。
・商品を載せたまま段積みが可能。
・未使用時は折りたたみ、ネスティング収納が可能。
・エアーキャスターを標準装備、軽くてスムーズな始動で、作業者の負担を軽減。
・段積み保管可能。
【用途】
・大型商品や家具などの移動と保管に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジャンボカーゴ(エアーキャスター仕様)

ジャンボカーゴ(エアーキャスター仕様)

    鋼製カゴ車 ハイテナー (床板スチール製) 直進仕様

    鋼製カゴ車 ハイテナー (床板スチール製) 直進仕様

      鋼製カゴ車 ハイテナー (床板スチール製) 旋回仕様

      鋼製カゴ車 ハイテナー (床板スチール製) 旋回仕様

        ハイテナー軽量型 (床板スチール製)

        ハイテナー軽量型 (床板スチール製)

          鋼製カゴ車 ハイテナー(床板スチール製)

          鋼製カゴ車 ハイテナー(床板スチール製)

            ラスティーパレット RC

            ラスティーパレット RC

              ハイテナー軽量型(床板スチール製) 中間棚板

              ハイテナー軽量型(床板スチール製) 中間棚板

                ハイテナー用カバー(ファスナータイプ)

                ハイテナー用カバー(ファスナータイプ)

                  運ぱん君 アルミ製カ台車(ロールボックスパレット)

                  運ぱん君 アルミ製カ台車(ロールボックスパレット)

                    TRUSCO ハイテナ- 観音扉付 1100X800X1700 旋回仕様

                    TRUSCO ハイテナ- 観音扉付 1100X800X1700 旋回仕様

                      鋼製カゴ車省音タイプ ハイテナー (床板プラスチック製)

                      鋼製カゴ車省音タイプ ハイテナー (床板プラスチック製)

                        ハイテナー用取り替えキャスター

                        ハイテナー用取り替えキャスター

                          ラスティーパレット 中間棚

                          ラスティーパレット 中間棚

                            メーカー ワコーパレット トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ナンシン トラスコ中山 トラスコ中山 ナカオ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ナンシン
                            通常価格 109,076円 36,625円 43,999円 39,770円 8,779円 25,710円 9,158円 5,820円 78,427円 56,893円 44,332円 1,954円 7,681円
                            通常出荷日 4日目   8日目   2日目~   8日目   4日目~   5日目~   8日目   1日目   8日目   8日目   4日目~   1日目   5日目~  
                            商品タイプ カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 - カゴ車 - カゴ車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 アルミ製 スチール製 スチール製 - スチール製
                            均等荷重(kg) 600 500 500 250 - 500 - - 500 500 500 - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - 本体 オプション オプション 本体 - 本体 オプション オプション
                            塗装:ライトブルー - - - - - - - - - - - -

                            ジャンボカーゴ(エアーキャスター仕様)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 段積み時、動かしても大丈夫ですか?
                            A
                            段積み時は絶対に動かさないで下さい。

                            カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました