(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミアングルドーリー エアーキャスターゴム車仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WA-75-75G-BR
アルミアングルドーリー エアーキャスターゴム車仕様 アルミアングルドーリー エアーゴムシャシヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,892円
税込単価
14,181円

【特長】・エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。・無積載時には、積み重...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • 本体仕様:
    完成品
  • キャスター径(mm):
    75
  • 高さ(mm):
    134
  • キャスター仕様:
    自在キャスター4個
  • キャスター金具材質:
    新素材特殊鋼
  • 車輪材質:
    ゴム
  • コーナー材質:
    プラスチック
  • 連結バー材質:
    アルミ
  • 内容量:
    1台

型番

WA-75-75G-BR 解除

Loading...

 
カタログを表示

WA-75-75G-BR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
枠内寸法長さ×幅(mm)
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WA-75-75G-BR

ブラウン
660×450
467-7102
2300
1台

1個

12,892( 14,181円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。
・無積載時には、積み重ねが可能です。
・プラスチック・アルミの構造により、安全で衛生的です。
・50リットル・75リットルのコンテナなど、定型物の搬送や保管に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミアングルドーリー エアーキャスターゴム車仕様の型番WA-75-75G-BRのページです。
型番WA-75-75G-BRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミアングルドーリー エアーキャスターゴム車仕様

アルミアングルドーリー エアーキャスターゴム車仕様

    アルミアングルドーリー エアーキャスターナイロン車仕様

    アルミアングルドーリー エアーキャスターナイロン車仕様

      メーカー ワコーパレット ワコーパレット
      通常価格 12,600円 11,672円
      通常出荷日 2日目   4日目  
      商品タイプ コンテナ台車 コンテナ台車
      本体材質 アルミ製 アルミ製
      均等荷重(kg) 150 150
      本体/オプション 本体 本体
      本体仕様 完成品 完成品

      アルミアングルドーリー エアーキャスターゴム車仕様のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      WA-50-75G-BR
      WA-50-75G-GR
      WA-75-75G-GR
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      枠内寸法長さ×幅
      (mm)
      トラスココード 質量(g) 内容量

      12,600円

      ( 13,860円 )
      1個 あり

      2日目

      ブラウン540×376467-70642100-

      12,600円

      ( 13,860円 )
      1個 あり

      2日目

      グレー540×376467-70722100-

      12,960円

      ( 14,256円 )
      1個 あり

      2日目

      グレー660×450467-71112300-

      コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました