(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコフラットキャリー(エアーキャスター・ホワイトタイヤ仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エコフラットキャリー(エアーキャスター・ホワイトタイヤ仕様)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,351円
税込単価
20,186円

エアーキャスターを標準装備し、台車による荷役・運搬作業の能率・作業性を向上した...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 騒音値(dB):
    38
  • 本体仕様:
    完成品
  • トラスココード:
    342-9440
  • 質量(g):
    8000
  • キャスター径(mm):
    107
  • 高さ(mm):
    160
  • 長さ(mm):
    900
  • 幅(mm):
    600
  • キャスター仕様:
    自在キャスター4個
  • 仕様:
    平台車
  • 荷台材質:
    ポリプロピレン(PP)・表面処理鋼管
  • キャスター金具材質:
    新素材特殊鋼
  • 車輪材質:
    ゴム(ホワイト色)
  • 内容量:
    1台

型番

WEC-9060BK-W 解除

Loading...

ホワイトタイヤをつけることにより、同じゴムでも黒ゴムのタイヤ痕のように黒くならない

エコフラットキャリー(エアーキャスター・ホワイトタイヤ仕様)の外観

エコフラットキャリー(エアーキャスター・ホワイトタイヤ仕様)の外観

裏面

裏面

エアキャスター標準装備

エアキャスター標準装備

品 番外  寸積載荷重(均等荷重)自 重
WEC-9060-BK(ブラック)900×600mm200kg(キャスター75φ)
300kg(キャスター100φ)
約7~8.5kg
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WEC-9060BK-W

1台

1個

18,351( 20,186円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアーキャスターを標準装備し、台車による荷役・運搬作業の能率・作業性を向上した平台車。
【特長】
・オールプラスチックで柔らかい手触り
・耐久性&積載荷量UPの次世代台車
・荷役・運搬作業の能率・作業性を向上させる「プラスチック台車」は持って軽く・動かして軽い
・キャスター部を連結した、新発想の補強パイプを使用し、自重は軽量を保ち、強度・積載荷重がよりアップ
・中央に取手穴をあけているので持ち運び時にも対応し、荷役・運搬作業の能率・作業性を向上
・補強に丸パイプを使用しており重量物にも対応、かつリサイクル率90%で、簡単に分解可能
・ホワイトタイヤで床の汚れを検知、タイヤ痕も白色で目立たない
・エアーキャスターΦ100(直径100mm)を使用、軽く動き生産性向上
【用途】
・倉庫内運搬、引越し作業、店舗内物流や商品陳列用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコフラットキャリー(エアーキャスター・ホワイトタイヤ仕様)の型番WEC-9060BK-Wのページです。
型番WEC-9060BK-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコフラットキャリー(エアーキャスター・ホワイトタイヤ仕様)

エコフラットキャリー(エアーキャスター・ホワイトタイヤ仕様)

    エコフラットキャリー(エアーキャスター・グレータイヤ仕様)

    エコフラットキャリー(エアーキャスター・グレータイヤ仕様)

      合板台車 (ループバンパー)

      合板台車 (ループバンパー)

        リスキャリー 平台車

        リスキャリー 平台車

          木製平台車 ジュピター

          木製平台車 ジュピター

            サンコー ハンドカーSS(平床) 青

            サンコー ハンドカーSS(平床) 青

              サカエ連結キャリー

              サカエ連結キャリー

                ハンドカーSM 青

                ハンドカーSM 青

                  平台車 HDS-500 黒

                  平台車 HDS-500 黒

                    連結平台車(ゴム車輪タイプ)

                    連結平台車(ゴム車輪タイプ)

                      板台車 スタッキング仕様

                      板台車 スタッキング仕様

                        リスキャリー 90・60大 平台車

                        リスキャリー 90・60大 平台車

                          リスキャリー 71・45小 平台車

                          リスキャリー 71・45小 平台車

                            メーカー ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット 岐阜プラスチック工業 トラスコ中山 三甲 サカエ 三甲 アイリスオーヤマ ミスミ サカエ コクゴ コクゴ
                            通常価格 18,351円 17,966円 13,792円 18,909円 13,808円 20,068円 4,385円 34,359円 2,991円 4,999円 6,881円 30,046円 18,415円
                            通常出荷日 1日目   4日目   8日目   7日目   1日目   8日目   3日目   8日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   8日目   10日目  
                            商品タイプ 平台車 平台車 平台車 - 平台車 平台車 平台車 平台車 - 平台車 平台車 - -
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 木製 - 木製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 木製 - -
                            均等荷重(kg) 300 300 - - - 120 150 - - 100 - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 - -
                            騒音値(dB) 38 38 - - - - - - - - - - -

                            エコフラットキャリー(エアーキャスター・ホワイトタイヤ仕様)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 持ち運びは簡単に出来ますか?
                            A
                            自重が約8kgなので、女性でも軽く持ち運び出来ます。

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました