(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコフラットキャリー(エアーキャスター・グレータイヤ仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エコフラットキャリー(エアーキャスター・グレータイヤ仕様)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,966円
税込単価
19,763円

エアーキャスターを標準装備し、平台車による荷役・運搬作業の能率・作業性が向上す...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 騒音値(dB):
    38
  • 本体仕様:
    完成品
  • トラスココード:
    342-9431
  • 質量(g):
    8000
  • キャスター径(mm):
    107
  • 高さ(mm):
    165
  • 長さ(mm):
    900
  • 幅(mm):
    600
  • キャスター仕様:
    自在キャスター4個
  • 仕様:
    平台車
  • 荷台材質:
    ポリプロピレン(PP)・表面処理鋼管
  • キャスター金具材質:
    新素材特殊鋼
  • 車輪材質:
    ゴム(グレー色)
  • 内容量:
    1台

型番

WEC-9060BK 解除

Loading...

キャスター部分を連結し、耐久性と積載過量をアップさせたプラスチック台車

エアーキャスター標準装備で、台車による荷役・運搬作業の効率・作業性を向上させるプラスチック台車。従来のベニヤ合板平台車に代わり環境に対応。
リサイクル率90%、簡単に分解もできる。引越し作業や店舗内物流などにも最適。

プラスチック台車

プラスチック台車

プラスチック台車(裏面)

プラスチック台車(裏面)

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WEC-9060BK

1台

1個

17,966( 19,763円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアーキャスターを標準装備し、平台車による荷役・運搬作業の能率・作業性が向上するプラスチック平台車。
【特長】
・オールプラスチックで柔らかい手触り
・耐久性&積載荷量UPの次世代台車
・キャスター部を連結した新発想の補強パイプ使用で、自重は軽量を保ち、強度・積載荷重がアップ
・中央に取手穴をあけているので持ち運び時に対応し、補強に丸パイプを使用しており重量物にも対応
・リサイクル率90%簡単に分解可能
・エアーキャスターΦ107(直径107mm)を使用、非常に静かに軽く動き生産性向上に役立つ
【用途】
・引越し作業用や店舗内物流と陳列用
・従来のベニヤ合板平台車に代わる、環境に対応した平台車
・板がプラスチック製で、衛生面を気にされる場所で最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコフラットキャリー(エアーキャスター・グレータイヤ仕様)の型番WEC-9060BKのページです。
型番WEC-9060BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコフラットキャリー(エアーキャスター・グレータイヤ仕様)

エコフラットキャリー(エアーキャスター・グレータイヤ仕様)

    エコフラットキャリー(エアーキャスター・ホワイトタイヤ仕様)

    エコフラットキャリー(エアーキャスター・ホワイトタイヤ仕様)

      合板平台車プティカルゴ ゴムキャスター仕様

      合板平台車プティカルゴ ゴムキャスター仕様

        連結型樹脂製平台車“サンキャリー 6839"(ナイロン車)

        連結型樹脂製平台車“サンキャリー 6839"(ナイロン車)

          合板平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様

          合板平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様

            ドンキーカート 平台車

            ドンキーカート 平台車

              板台車 スタッキング仕様

              板台車 スタッキング仕様

                合板平台車

                合板平台車

                  連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付

                  連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付

                    ストロング平台車(ハンドル無し)

                    ストロング平台車(ハンドル無し)

                      合板平台車 プティカルゴ(ゴム板張り・ゴムキャスター仕様)

                      合板平台車 プティカルゴ(ゴム板張り・ゴムキャスター仕様)

                        サカエ連結キャリー

                        サカエ連結キャリー

                          板台車

                          板台車

                            メーカー ワコーパレット ワコーパレット トラスコ中山 三甲 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ ナンシン トラスコ中山 金沢車輛 トラスコ中山 サカエ サカエ
                            通常価格 17,966円 18,351円 7,906円 5,400円 7,300円 12,649円 6,881円 7,024円 11,748円 25,117円 10,564円 4,385円 6,953円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   7日目   3日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 木製 樹脂製 木製 スチール製 木製 木製 樹脂製 スチール製 木製 樹脂製 木製
                            均等荷重(kg) 300 300 100 120 100 - - - 100 - 100 150 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            騒音値(dB) 38 38 - - - - - - - - - - -

                            エコフラットキャリー(エアーキャスター・グレータイヤ仕様)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました