(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイハンドカー 回転ハンドル式・エアーキャスター仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイハンドカー 回転ハンドル式・エアーキャスター仕様

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,976円
税込単価
32,974円

【特長】・新発想ハンドル回転式収納合板台車です。・ハンドルは回転してキャスター...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    木製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 本体仕様:
    完成品
  • 板厚(mm):
    18
  • トラスココード:
    467-7331
  • 質量(g):
    11600
  • キャスター径(mm):
    100
  • ハンドル高さ(mm):
    900
  • 高さ(mm):
    150
  • 長さ(mm):
    850
  • 幅(mm):
    580
  • キャスター仕様:
    自在キャスター4個
  • 仕様:
    平台車・折りたたみ式ハンドル兼用タイプ
  • 荷台材質:
    針葉樹合板
  • ハンドル材質:
    スチール
  • キャスター金具材質:
    新素材特殊鋼
  • 車輪材質:
    ナイロンホイールゴム車ベアリング入
  • 内容量:
    1台

型番

WKH-9060-100 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WKH-9060-100

1台

1個

29,976( 32,974円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新発想ハンドル回転式収納合板台車です。
・ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。
・合板台車と手押し台車1台2役です。
・針葉樹合板(完全防水/難燃性)とエアーキャスターで軽量です。
【用途】
・引越し作業に平台車と手押し台車の機能を兼ねているので、最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイハンドカー 回転ハンドル式・エアーキャスター仕様の型番WKH-9060-100のページです。
型番WKH-9060-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイハンドカー 回転ハンドル式・エアーキャスター仕様

マイハンドカー 回転ハンドル式・エアーキャスター仕様

    ワコー マイハンドカー(ハンドル回転台車エアーキャスター付)

    ワコー マイハンドカー(ハンドル回転台車エアーキャスター付)

      樹脂製運搬車 静カ台車クリーン (平床)

      樹脂製運搬車 静カ台車クリーン (平床)

        軽量樹脂製運搬車 カルティオ 用オプション ストッパー

        軽量樹脂製運搬車 カルティオ 用オプション ストッパー

          簡易キャリー ラクゴロ

          簡易キャリー ラクゴロ

            製番ドーリーシリーズ 均等荷重 150~300kg

            製番ドーリーシリーズ 均等荷重 150~300kg

              アイケー 樹脂製コンパクト連結台車

              アイケー 樹脂製コンパクト連結台車

                台車用ノンスリップシート

                台車用ノンスリップシート

                  670x460mm/200kgドーリー

                  670x460mm/200kgドーリー

                    オリコンキャリー

                    オリコンキャリー

                      トライアングルキャリーTCP-70

                      トライアングルキャリーTCP-70

                        トライアングルキャリーTCP-120

                        トライアングルキャリーTCP-120

                          トライアングルキャリーTCP-90

                          トライアングルキャリーTCP-90

                            メーカー ワコーパレット ワコーパレット 三甲 トラスコ中山 ケニス カナツー 石川製作所 トラスコ中山 エスコ 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 29,976円 26,124円 23,161円 4,703円 1,606円 16,643円 5,700円 1,623円 8,950円 11,890円 13,800円 15,300円 14,600円
                            通常出荷日 4日目   6日目   8日目   1日目   4日目~   5日目~   4日目   2日目   2日目   当日出荷可能 9日目   8日目~   8日目~   8日目~  
                            商品タイプ 運搬車 - - 運搬車 平台車 平台車 平台車 運搬車 平台車 運搬車 - - -
                            本体材質 木製 - - - 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - - - -
                            均等荷重(kg) 300 - - - - - 80 - 300 120 - - -
                            本体/オプション 本体 - - オプション 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 - - -
                            本体仕様 完成品 - - - - - - - - - - - -

                            マイハンドカー 回転ハンドル式・エアーキャスター仕様のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました