(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンベ運搬車 310×610mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボンベ運搬車 310×610mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,045円
税込単価
31,950円

手軽に使える2輪タイプ、酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器に適用容器

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    二輪運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    オレンジ
  • トラスココード:
    285-2454
  • 質量(g):
    22000
  • 長さ(mm):
    1180
  • すくい板長さ×幅(mm):
    310×610
  • 仕様:
    完成品 φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm)
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 内容量:
    1台

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ボンベ台車 酸素・アセチレンボンベ用 2輪タイプ:関連画像

製品の基本仕様・特長

  • 適用容器:酸素7,000L容器、アセチレン7.0kg容器
  • φ360(直径360mm)ノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm)
  • 製造国:中国
  • 材質
    本体:スチール
    すくい板:スチール
    車輪:ゴム

図面

HT-66N

ボンベ運搬車 図面

使用方法・使用事例

使用事例

ボンベ台車 酸素・アセチレンボンベ用 2輪タイプ:関連画像

使用方法

ボンベ運搬車 取扱説明書-1ボンベ運搬車 取扱説明書-2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HT-66N

1台

1個

29,045( 31,950円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手軽に使える2輪タイプ、酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器に適用容器

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボンベ運搬車 310×610mmの型番HT-66Nのページです。
型番HT-66Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンベ運搬車 310×610mm

ボンベ運搬車 310×610mm

    ボンベ運搬車 180×650mm

    ボンベ運搬車 180×650mm

      ボンベ運搬車 KS-O・2

      ボンベ運搬車 KS-O・2

        ボンベ運搬車(全高1420mm)

        ボンベ運搬車(全高1420mm)

          階段昇降運搬車 145030

          階段昇降運搬車 145030

            RAVENDO スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS

            RAVENDO スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS

              スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS ERGO

              スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS ERGO

                ボンベカート KBC70-1

                ボンベカート KBC70-1

                  ボンベカート KBC15-1

                  ボンベカート KBC15-1

                    スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪 ノーパンクタイヤタイプ

                    スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪 ノーパンクタイヤタイプ

                      タフボーイ アルミ製

                      タフボーイ アルミ製

                        ボンベ運搬車 KSシリーズ

                        ボンベ運搬車 KSシリーズ

                          ボンベ運搬車 160×240mm

                          ボンベ運搬車 160×240mm

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 カミマル カミマル RAVENDO RAVENDO RAVENDO ケニス ケニス トラスコ中山 ハラックス カミマル トラスコ中山
                            通常価格 29,045円 36,482円 33,000円 36,394円 36,582円 21,240円 24,908円 72,372円 34,137円 6,820円 44,240円 26,469円 6,655円
                            通常出荷日 4日目   4日目   8日目   8日目   1日目   2日目   1日目   18日目   34日目   1日目~   4日目   8日目   4日目  
                            商品タイプ 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 - - - - - 二輪運搬車 - 二輪運搬車 二輪運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 - - - - - スチール製 アルミ製 スチール製 スチール製
                            均等荷重(kg) 200 200 - - 200 250 250 - - - 120 - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - - - - - - 本体 本体 -
                            オレンジ オレンジ - - - - - - - - - - -

                            ボンベ運搬車 310×610mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました