(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1011
スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪 スチールパイプセイニリンウンパンシャ トリカエシャリン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
923円 ~ 40,125円
税込価格
1,015円 ~ 44,138円

自由、手軽に物の運搬ができる二輪運搬車【特長】・狭い場所で簡単に操作可能。・完...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

外観図

スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪:関連画像

1011の外観

スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪:関連画像

3011の外観
空気車輪

スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪:関連画像

4011の外観
ロッキング使用

スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪:関連画像

4011の車輪詳細イメージ
中央のステップを踏むと補助車輪が出る。

スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪:関連画像

P150Gの外観

スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪:関連画像

P200Gの外観

スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪:関連画像

P225ARの外観

スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪:関連画像

P50Gの外観

製品の基本仕様・特長

二輪運搬車共通事項

  • 本体、すくい板:スチール
  • 車輪:ゴム
  • 製造国:日本

取り換え車輪共通事項

  • キャスター金具:スチール
  • 車輪:スチレンブタジエンゴム(SBR)

二輪運搬車のスペック表

品番均等荷重
(kg)
全長
(mm)
すくい板(mm)
長さ×幅
キャスター質量
(kg)
10111201160170×370150mmゴム車輪9
20112001210205×470200mmゴム車輪13
30111501210205×470220mm空気車輪13
40112501210205×470200mmゴム車輪15

取り換え車輪のスペック表

品番車軸径
(mm)
キャスター適合機種質量
(kg)
P150G
P200G
P225AR
20
20
20
150mmゴム車輪
200mmゴム車輪
220mm空気車輪
1011
2011/4011
3011
0.90
1.30
1.40
P50G850mmゴム車輪4011用補助車輪0.05

図面

1011

スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪 1011図面

3011

スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪 3011図面

4011

スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪 4011図面

P50G

スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪 P50G図面

P150G

スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪 P150G図面

P200G

スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪 P200G図面

P225AR

スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪 P225AR図面

使用方法・使用事例

使用方法

スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪 取扱説明書-1スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
本体/オプション
詳細タイプ
適合台車機種
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)
長さ(mm)
外径(mm)
サイズ
口内径(mm)
中栓
目盛
目盛間隔(ml)
梱包数
呼称
容量(ml)
すくい板長さ×幅(mm)
キャスター金具材質
車輪材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1011

120
本体
完成品
-
505-4915
9000
150(ゴム車輪)
1160
22.5
-
-
-
-
0.1
-
-
10
170×370
-
ゴム
1台

1個

19,295( 21,225円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

自由、手軽に物の運搬ができる二輪運搬車

【特長】

・狭い場所で簡単に操作可能。

・完成品。

【用途】

・工事現場、工場、野外作業、店舗、運送業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪

スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪

    スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪 ノーパンクタイヤタイプ

    スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪 ノーパンクタイヤタイプ

      マルチ台車ユニキャリー

      マルチ台車ユニキャリー

        ボンベ運搬車 160×240mm

        ボンベ運搬車 160×240mm

          ボンベ運搬車 310×610mm

          ボンベ運搬車 310×610mm

            酸素ボンベ運搬車

            酸素ボンベ運搬車

              ボンベ運搬車 180×650mm

              ボンベ運搬車 180×650mm

                アルミ製キャリー SK-10J

                アルミ製キャリー SK-10J

                  オールSUSボンベ台車

                  オールSUSボンベ台車

                    ボンベカート KBC15-1

                    ボンベカート KBC15-1

                      ボンベ運搬車 KS-O・2

                      ボンベ運搬車 KS-O・2

                        階段昇降運搬車 145030

                        階段昇降運搬車 145030

                          折りたたみキャリーカート TAC-50-K・TAC-100-K

                          折りたたみキャリーカート TAC-50-K・TAC-100-K

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 フリーベアコーポレーション トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 アルインコ トラスコ中山 ケニス カミマル RAVENDO トラスコ中山
                            通常価格 923円 6,820円 56,503円 6,655円 29,045円 20,000円 36,482円 21,874円 104,227円 34,137円 33,000円 36,582円 7,521円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   8日目   34日目   8日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 - 二輪運搬車 - 二輪運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 アルミ製 ステンレス製 - スチール製 - アルミ製

                            スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました