【特長】・メッシュ構造のため軽量で取り扱いが容易です。・ハイテナーの上部空間を...
外観図
THT-5Mの外観
品番 | 幅×奥行 (mm) | 適合機種 | 質量 (kg) |
---|---|---|---|
THT‐1M | 720×560 | THT-1(A・C)、THT-12(A・C)、THT-XJ7(A・C)、THT-XJ17(A・C)、THT-1L(A・C) | 6.8 |
THT‐2M | 770×560 | THT‐2(A・C) | 7.2 |
THT‐4M | 870×760 | THT‐4(A・C) | 9.5 |
THT‐5M | 1020×760 | THT-5(A・C)、THT-13(A・C)、THT-XJ5(A・C)、THT-XJ13(A・C)、THT-5L(A・C) | 10.8 |
THT‐14M | 1020×1060 | THT‐14(A・C) | 13.8 |
THT‐16M | 770×610 | THT-GXJ6C、THT-XJ16(A・C)、THT-XJ6(A・C) | 7.5 |
型番 |
適合台車機種 |
JANコード |
トラスココード |
質量(g) |
幅(mm) |
奥行(mm) |
内容量 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
THT-1(A・C)、THT-12(A・C)、THT-XJ7(A・C)、THT-XJ17(A・C)、THT-1L(A・C)
|
4989999565447
|
462-3878
|
6800
|
720
|
560
|
1枚
| 4個 | 6,637円 6,314円 ( 6,945円 ) | 8日目 | |
THT-2(A・C)
|
4989999565461
|
462-3908
|
7200
|
770
|
560
|
1枚
| 4個 | 6,554円(
7,209円
) | 8日目 | |
THT-4(A・C)
|
4989999565492
|
462-3916
|
9500
|
870
|
760
|
1枚
| 4個 | 7,157円 6,884円 ( 7,572円 ) | 8日目 | |
|
THT-5(A・C)、THT-13(A・C)、THT-XJ5(A・C)、THT-XJ13(A・C)、THT-5L(A・C)
|
4989999517132
|
462-3941
|
10800
|
1020
|
760
|
1枚
| 4個 | 7,572円(
8,329円
) | - |
THT-14(A・C)
|
4989999565393
|
462-3819
|
13800
|
1020
|
1060
|
1枚
| 4個 | 9,643円 8,536円 ( 9,390円 ) | 8日目 | |
THT-GXJ6C、THT-XJ16(A・C)、THT-XJ6(A・C)
|
4989999565416
|
462-3827
|
7500
|
770
|
610
|
1枚
| 4個 | 6,998円 6,774円 ( 7,451円 ) | 8日目 |
Loading...
【特長】
・メッシュ構造のため軽量で取り扱いが容易です。
・ハイテナーの上部空間を有効に利用できます。