【特長】・優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。・折りたたんで収納...
外観図
THT-5A
重ねて保管可能
旋回仕様
品番 | 均等荷重 (kg) | 外形寸法(mm) 長さ×幅×高さ | 有効内寸(mm) 長さ×幅×高さ | 全高 (mm) | キャスター径 (mm) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
THT-12C | 500 | 600×800×261 | 540×740×1190 | 1458 | 150 | 46 |
THT-13C | 500 | 800×1100×261 | 740×1040×1190 | 1458 | 150 | 58 |
THT-1C | 500 | 600×800×261 | 540×740×1440 | 1708 | 150 | 52 |
THT-2C | 500 | 600×850×261 | 540×790×1440 | 1708 | 150 | 54 |
THT-4C | 500 | 800×950×261 | 740×890×1440 | 1708 | 150 | 59 |
THT-5C | 500 | 800×1100×261 | 740×1040×1440 | 1708 | 150 | 63 |
THT-14C | 500 | 1100×1100×261 | 1030×1045×1440 | 1708 | 150 | 71 |
※ 自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個。
※ 全高1,458mmの場合、棚板取付可能枚数は2枚。全高1,708mmの場合、棚板取付可能枚数は3枚。
※ ゴムベルト、棚板、黒板はオプション。
鋼製カゴ車 ハイテナー (床板スチール製) 旋回仕様の型番THT-1Cのページです。
型番THT-1Cに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
THT-12C |
THT-13C |
THT-14C |
THT-2C |
THT-4C |
THT-5C |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | トラスココード | 質量(g) | 有効内寸(mm)長さ×幅×高さ | 外形寸法(mm)長さ×幅×高さ | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,709円 ( 49,180円 ) | 1個 | あり | 8日目 | 462-3801 | 46000 | 540×740×1210 | 600× 800×261 | - | |
48,782円 ( 53,660円 ) | 1個 | あり | 8日目 | 512-4166 | 58000 | 740×1040×1210 | 800×1100×261 | - | |
62,146円 ( 68,361円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 285-2497 | 71000 | 1040×1040×1460 | 1100×1100×261 | - | |
46,584円 ( 51,242円 ) | 1個 | あり | 8日目 | 462-3894 | 54000 | 540×790×1460 | 600× 850×261 | - | |
48,181円 ( 52,999円 ) | 1個 | あり | 8日目 | 512-4140 | 59000 | 740×890×1460 | 800× 950×261 | - | |
52,300円 ( 57,530円 ) | 1個 | あり | 8日目 | 512-4158 | 63000 | 740×1040×1460 | 800×1100×261 | - |