【特長】・優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。・折りたたんで収納...
THT-5Aの外観
重ねて保管ができ、有効にスペースを使うことができる
品番 | 外形寸法(mm) 長さ×幅×高さ | 有効内寸(mm) 長さ×幅×高さ | 全高 (mm) | キャスター径 (mm) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
THT-12A | 600×800×261 | 540×740×1,190 | 1,458 | 150 | 46 |
THT-13A | 800×1,100×261 | 740×1,040×1,190 | 1,458 | 150 | 58 |
THT-1A | 600×800×261 | 540×740×1,440 | 1,708 | 150 | 52 |
THT-2A | 600×850×261 | 540×790×1,440 | 1,708 | 150 | 54 |
THT-4A | 800×950×261 | 740×890×1,440 | 1,708 | 150 | 59 |
THT-5A | 800×1,100×261 | 740×1,040×1,440 | 1,708 | 150 | 63 |
THT-14A | 1,100×1,100×261 | 1,030×1,045×1,440 | 1,708 | 150 | 71 |
材質
鋼製カゴ車 ハイテナー (床板スチール製) 直進仕様の型番THT-1Aのページです。
型番THT-1Aに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
THT-12A |
THT-13A |
THT-14A |
THT-2A |
THT-4A |
THT-5A |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | トラスココード | 質量(g) | 有効内寸(mm)長さ×幅×高さ | 外形寸法(mm)長さ×幅×高さ | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40,066円 ( 44,073円 ) | 1個 | あり | 8日目 | 462-3797 | 46000 | 540×740×1210 | 600× 800×261 | - | |
43,724円 ( 48,096円 ) | 1個 | あり | 8日目 | 512-5804 | 58000 | 740×1040×1210 | 800×1100×261 | - | |
55,817円 ( 61,399円 ) | 1個 | あり | 8日目 | 285-2489 | 71000 | 1040×1040×1460 | 1100×1100×261 | - | |
41,824円 ( 46,006円 ) | 1個 | あり | 8日目 | 462-3886 | 54000 | 540×790×1460 | 600× 850×261 | - | |
43,799円 ( 48,179円 ) | 1個 | あり | 8日目 | 512-5782 | 59000 | 740×890×1460 | 800× 950×261 | - | |
43,558円 ( 47,914円 ) | 1個 | あり | 8日目 | 512-5791 | 63000 | 740×1040×1460 | 800×1100×261 | - |