【特長】・エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。・表面処理は、アルマイ...
外観図
TALC-50G-ALGの外観
品番 | 均等荷重 (kg) | 枠内寸法(mm) 長さ×幅 | 高さ (mm) | キャスター径 (mm) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
TALC-50G-ALG | 200 | 540×375 | 123 | 75 | 2.5 |
TALC-75G-ALG | 200 | 660×450 | 123 | 75 | 2.7 |
エアーキャスターの利点
1. 軽く動くこと→疲労軽減
2. 静かなこと→静粛・環境に優しい
3. 強く寿命が長いこと→コストダウン
※ エアーキャスターはすべてにおいて従来キャスターに比べ優位性があります。
定形のケースやコンテナの使用が多くなり、専用台車の需要が増えた為です。
【特長】
・エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。
・表面処理は、アルマイトクリア加工で耐候性に優れています。
【用途】
・クリーンルーム。
・冷凍倉庫。