【特長】・軽量で移動が楽です。・軽くてかさばる荷物に最適です。・優れた防錆力と...
中間棚についてはこちらをご覧ください。
外観図
THT-1LA
収納時に底板を上げてロックすることで、重ねて保管可能
直進仕様と旋回仕様の2種類
直進仕様(自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個)
品番 | 均等荷重 (kg) | 外形寸法(mm) 長さ×幅×高さ | 有効内寸(mm) 長さ×幅×高さ | 全高 (mm) | キャスター径 (mm) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
THT-1LA | 250 | 600×800×207 | 540×740×1460 | 1698 | 125 | 40 |
THT-5LA | 250 | 800×1100×207 | 740×1040×1460 | 1698 | 125 | 54 |
旋回仕様(自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個)
品番 | 均等荷重 (kg) | 外形寸法(mm) 長さ×幅×高さ | 有効内寸(mm) 長さ×幅×高さ | 全高 (mm) | キャスター径 (mm) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
THT-1LC | 250 | 600×800×240 | 540×740×1460 | 1698 | 125 | 40 |
THT-5LC | 250 | 800×1100×240 | 740×1040×1460 | 1698 | 125 | 54 |
※ いずれも棚板取付可能枚数は2枚。
※ ゴムベルト、棚板、黒板はオプション。
Loading...
【特長】
・軽量で移動が楽です。
・軽くてかさばる荷物に最適です。
・優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。
・折りたたんで収納できます。
・商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
【用途】
・商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
この商品に近い類似品がありませんでした。
THT-1LCで型番確定
ハイテナー軽量型 (床板スチール製)の型番THT-1LCのページです。
型番THT-1LCに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
THT-1LA |
THT-5LA |
THT-5LC |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 詳細タイプ | トラスココード | 質量(g) | 有効内寸(mm)長さ×幅×高さ | 外形寸法(mm)長さ×幅×高さ | 仕様 | 適合中間棚 | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39,838円 ( 43,822円 ) | 1個 | あり | 8日目 | 直進仕様 | 462-3851 | 40000 | 535×740×1480 | 595×800×1698 | 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 | THT-1M | - | |
42,129円 ( 46,342円 ) | 1個 | あり | 8日目 | 直進仕様 | 462-3924 | 54000 | 735×1040×1480 | 795×1100×1698 | 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 | THT-5M | - | |
42,129円 ( 46,342円 ) | 1個 | あり | 8日目 | 旋回仕様 | 462-3932 | 54000 | 735×1040×1480 | 795×1100×1698 | 自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個 | THT-5M | - |