(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみコンテナ台車(ナイロンキャスター仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

折りたたみコンテナ台車(ナイロンキャスター仕様)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,215円
税込単価
10,137円

50Lの折りたたみコンテナ(CR-S50)、20Lの折りたたみコンテナ(TS-...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 枠内寸法長さ×幅(mm):
    534×371
  • トラスココード:
    509-4704
  • 質量(g):
    4500
  • キャスター径(mm):
    75
  • 高さ(mm):
    133
  • 取替キャスター(自在):
    TYSG-75N-NP、TYSG-75NS-NP(ストッパー付き)
  • 仕様:
    組立式 自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ナイロン
  • キャスター仕様:
    ストッパー付き
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 静止時には、キャスターをすべて外向きにしてください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ND-CR

製品の基本仕様・特長

品番均等荷重
(kg)
枠内寸法(mm)
長さ×幅
高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
組立
目安
質量
(kg)
ND-CR200534×371133751人30分4.5
  • 折りたたみコンテナ台車なので、キッチリと収納。
  • 組立式
  • 自在キャスタ-、自在ストッパ-付キャスタ-各2個
  • 材質
    本体:スチ-ル
    キャスタ-金具:スチール
    車輪:ナイロン
  • 製造国:日本
  • 取り替えキャスター
    φ75(キャスター径75mm)
    自在: TYSG-75N-NP
    自在ストッパー付: TYSG-75NS-NP

図面

ND-CR

折りたたみコンテナ台車(ナイロンキャスター仕様) 図面

使用方法・使用事例

使用事例

折りたたみコンテナ使用例

折りたたみコンテナ使用例

開発者からのコメント

開発秘話

専用のコンテナ台車として開発されました。
専用の連結金具を使えば、台車を連結して使用出来ます。

 

 

※折りたたみコンテナ本体については以下をご覧ください。
α折りたたみコンテナ(本体・フタ・ジョイント)
α折りたたみコンテナ (50L・扉付)
α折りたたみコンテナ
α折りたたみコンテナ フタ付 20L

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ND-CR

1台

1個

9,215( 10,137円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

50Lの折りたたみコンテナ(CR-S50)、20Lの折りたたみコンテナ(TS-S20)に対応した台車です。
【特長】
・専用台車のため対応コンテナがきっちりと収まります。
【仕様】
・キャスター仕様:自在キャスター×2、自在ストッパー付キャスター×2
・キャスター径:75mm
・材質(本体):スチール
・材質(キャスター金具):スチール
・材質(車輪):ナイロン

(i)ご注意

  • 静止時には、キャスターをすべて外向きにしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナ台車(ナイロンキャスター仕様)の型番ND-CRのページです。
型番ND-CRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみコンテナ台車(ナイロンキャスター仕様)

折りたたみコンテナ台車(ナイロンキャスター仕様)

    伸縮式樹脂台車 オプションストッパー

    伸縮式樹脂台車 オプションストッパー

      150kg ドーリー(OD色/50・70L用)

      150kg ドーリー(OD色/50・70L用)

        アルミアングルドーリー エアーキャスターゴム車仕様

        アルミアングルドーリー エアーキャスターゴム車仕様

          コンテナ台車 ルートボーイ202PP型540×380

          コンテナ台車 ルートボーイ202PP型540×380

            アルミアングルドーリー エアーキャスターナイロン車仕様

            アルミアングルドーリー エアーキャスターナイロン車仕様

              コンテナ台車 エラストマー車仕様

              コンテナ台車 エラストマー車仕様

                伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ)

                伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ)

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ201型 最大470×570

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ201型 最大470×570

                    ルート ボーイ202PP型660×450

                    ルート ボーイ202PP型660×450

                      ルート コンテナ台車ルートボーイ201G型最大570×770

                      ルート コンテナ台車ルートボーイ201G型最大570×770

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型310~410×310~410

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型310~410×310~410

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大510×810

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大510×810

                            メーカー トラスコ中山 サカエ エスコ ワコーパレット ルート工業 ワコーパレット サカエ トラスコ中山 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業
                            通常価格 9,215円 15,728円 10,171円 12,600円 7,445円 11,672円 8,064円 6,156円 7,332円 7,813円 7,513円 8,127円 6,970円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   4日目   3日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車
                            本体材質 スチール製 - 樹脂製 アルミ製 樹脂製 アルミ製 - スチール製 スチール製 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製
                            均等荷重(kg) 200 - 150 150 150 150 100 300 - 150 - - -
                            本体/オプション 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            枠内寸法長さ×幅(mm) 534×371 - - - - - - - - - - - -

                            折りたたみコンテナ台車(ナイロンキャスター仕様)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 荷姿を教えて下さい。
                            A
                            2台分を重ねてパッキンを挟み結束バンドでまとめています。

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました