ナイロンキャスター仕様のコンテナ台車。【特長】・溶接構造になっているので堅牢。...
外観図
品番 | 均等荷重 (kg) | 長さ×幅 (mm) | 高さ (mm) | キャスター径 (mm) | 梱包数 (台) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
D-1T | 200 | 630×400 | 136 | 75 | 2 | 4.5 |
D-2T | 200 | 630×500 | 136 | 75 | 2 | 4.7 |
D-3T | 200 | 750×400 | 136 | 75 | 2 | 4.8 |
D-4T | 200 | 750×500 | 136 | 75 | 2 | 5.0 |
キャスター径 | 自在 |
---|---|
φ75 | TYSG-75N |
平台車 ナイロンキャスター仕様の取り替えキャスター
※ 静止時には、キャスターをすべて外向きにしてください。
ナイロンキャスター仕様のコンテナ台車。
【特長】
・溶接構造になっているので堅牢。
【用途】
・長物や容積の大きいものを運ぶのに効果的。