(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ)
  • 数量スライド割引

伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ) (レビュー)

通常価格(税別)
6,156円 ~ 6,812円
税込価格
6,772円 ~ 7,493円
通常出荷日
1日目
伸縮ができるコンテナ台車。
【特長】
・10mmピッチで自由に寸法の調整ができる4輪タイプ。
・キャスター金具はスチール、車輪はナイロン、コーナーはポリプロピレン(PP)、連結バーはスチール。
・日本製。
【用途】
・伸縮ができるので、大きな荷物から小さい物の運搬に幅広く利用可能。

伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ)のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    装置運搬
    評価 5.0満足度:5.02019/11/07
    ボックスの大きさによって伸縮出来る。
    組み立ても楽で車輪もスムーズです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    部材在庫の移動式コンテナ台として
    評価 5.0満足度:5.02016/11/18
    組立がすごく簡単でした。
    穴のピッチに合わせてネジを入れるので、調整の細かさはあまりありませんが、組立ミスはしにくいと思います。
    価格が安い割にはタイヤの転がりもスムースでした。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    折りコン用台車として
    評価 4.0満足度:4.02022/05/09
    小さな折りコン用の台車を探しており、本商品を見つけました。自由にサイズ変更が可能で、組立も簡単でした。またリピートしたいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    材料を運ぶ台車
    評価 5.0満足度:5.02022/02/28
    材料を入れたプラスチック製の箱を5段積載して移動できる台車を探していました。
    箱のサイズにあった大きさに可変できるし、容易に組立できました。
    自在キャスターφ75mmのおかげで、台車の移動はスムーズです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    保管材料コンテナをキャスター化
    評価 5.0満足度:5.02021/08/30
    重量のある保管材料を5段積状態でキャスター化することで
    容易に運搬、棚下への保管できるようにして使用しています。
    台車への積み替えや、棚内の移動を無くし女性でも容易に作業
    できるようになりとても助かっています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    部品運搬
    評価 4.0満足度:4.02019/05/28
    ボックスの大きさによって伸縮出来るので使いまわしが出来ました。組み立ても楽で車輪もスムーズです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ)

伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ)

    伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・エアーキャスター)

    伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・エアーキャスター)

      伸縮式コンテナ台車 (ステンレス 4輪タイプ)

      伸縮式コンテナ台車 (ステンレス 4輪タイプ)

        ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大510×810

        ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大510×810

          ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大410×410

          ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大410×410

            ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型330~430×630~730

            ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型330~430×630~730

              ルート ボーイ202PP型660×450

              ルート ボーイ202PP型660×450

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型630~730×830~930

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型630~730×830~930

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型510~610×510~610

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型510~610×510~610

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型530~630×630~730

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型530~630×630~730

                      伸縮式樹脂台車 オプションストッパー

                      伸縮式樹脂台車 オプションストッパー

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型410~510×610~710

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型410~510×610~710

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大510×510

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大510×510

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 サカエ ルート工業 ルート工業
                            通常価格 6,156円 9,895円 16,701円 6,970円 6,410円 7,716円 7,813円 10,493円 8,070円 9,772円 15,728円 8,055円 6,661円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車
                            本体材質 スチール製 スチール製 ステンレス製 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製 - スチール製 スチール製
                            均等荷重(kg) 300 300 300 - - - 150 - - - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 本体
                            キャスター径(mm) 75 75 75 - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。