(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電性樹脂平台車 マルチキャリー 導電性連結くん

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

導電性樹脂平台車 マルチキャリー 導電性連結くん

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,808円
税込単価
15,189円

何台でもつなげて使用することの出来る導電性樹脂平台車マルチキャリー 「導電性連...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 静電気対策:
    あり
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 適合ストッパー:
    -
  • トラスココード:
    273-6276
  • 質量(g):
    4800
  • キャスター径(mm):
    100
  • ハンドル高さ(mm):
    -
  • 高さ(mm):
    148
  • 長さ(mm):
    680
  • 幅(mm):
    390
  • 仕様:
    完成品 平台車 自在キャスター4個
  • 荷台:
    導電性PP樹脂
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    導電性ゴム
  • 内容量:
    1台

型番

MP-6839EG-100 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

導電性樹脂平台車 マルチキャリー 導電性連結くん:関連画像

製品の基本仕様・特長

品番長さ×幅×高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
適合
ストッパー
質量
(kg)
MP-6839EG-100680×390×148100-4.8

材質

  • 荷台:導電性PP樹脂
  • キャスター金具:スチール
  • 車輪:導電性ゴム

導電性ゴム車仕様により、静電気を地面に放出しやすく(電気抵抗値役105Ω)、ホコリの吸着防止効果にも優れている。また、ゴム車と同様の耐衝撃性がある。

図面

MP-6839EG-100

導電性樹脂平台車 マルチキャリー 導電性連結くん 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MP-6839EG-100

1台

1個

13,808( 15,189円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

何台でもつなげて使用することの出来る導電性樹脂平台車マルチキャリー 「導電性連結くん」。
【特長】
・導電性樹脂荷台、導電性ゴムキャスターの組み合わせで、静電気を地面に放出しやすい(電気抵抗値約10の5乗Ω)。
・ホコリの吸着防止効果に優れた台車。
・完成品でのお届け。
・縦横方向どちらに対して何台でも連結して使用可能。
・4辺すべてに持ち手取っ手付きで、製品自体の持ち運びも簡単に行える。
・積載面に滑り止めゴム付き・積載面裏面にスタンド。
・十字積みができ、保管時にもスペースをとらない。

【用途】
・在庫製品の保管、半製品の輸送での使用に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

導電性樹脂平台車 マルチキャリー 導電性連結くんの型番MP-6839EG-100のページです。
型番MP-6839EG-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電性樹脂平台車 マルチキャリー 導電性連結くん

導電性樹脂平台車 マルチキャリー 導電性連結くん

    TRUSCO MPK-600用リング式自在2輪ストッパー

    TRUSCO MPK-600用リング式自在2輪ストッパー

      連結型樹脂製平台車 マルチキャリー 「連結くん」

      連結型樹脂製平台車 マルチキャリー 「連結くん」

        マルチキャリー(連結型平台車)

        マルチキャリー(連結型平台車)

          連結型樹脂製平台車 マルチキャリー「連結くん」 (ウレタン車・ステンレス金具)

          連結型樹脂製平台車 マルチキャリー「連結くん」 (ウレタン車・ステンレス金具)

            サカエ連結キャリー

            サカエ連結キャリー

              連結平台車(ゴム車輪タイプ)

              連結平台車(ゴム車輪タイプ)

                TRUSCO MPK-600用リング式自在4輪ストッパー

                TRUSCO MPK-600用リング式自在4輪ストッパー

                  平台車 HDS-500 黒

                  平台車 HDS-500 黒

                    サンコー ハンドカーSS(平床) 青

                    サンコー ハンドカーSS(平床) 青

                      ハンドカーSM 青

                      ハンドカーSM 青

                        エコフラットキャリー(エアーキャスター・グレータイヤ仕様)

                        エコフラットキャリー(エアーキャスター・グレータイヤ仕様)

                          木製平台車 ジュピター

                          木製平台車 ジュピター

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 サカエ ミスミ トラスコ中山 アイリスオーヤマ 三甲 三甲 ワコーパレット トラスコ中山
                            通常価格 13,808円 8,520円 6,835円 7,245円 11,356円 4,385円 4,999円 15,540円 2,991円 20,068円 34,359円 17,966円 13,808円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   2日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目   8日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 - 平台車 平台車 平台車 平台車
                            本体材質 スチール製 スチール製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 - 樹脂製 樹脂製 樹脂製 木製
                            静電気対策 あり - - - - - - - - - - - -
                            均等荷重(kg) 100 - 150 150 150 150 100 - - 120 - 300 -
                            本体/オプション 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 本体 オプション - 本体 本体 本体 本体

                            導電性樹脂平台車 マルチキャリー 導電性連結くんのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました