(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドンキーカート平台車(オール自在4輪ストッパー付タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドンキーカート平台車(オール自在4輪ストッパー付タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,596円
税込単価
51,256円

【特長】・大きな荷物の運び出しに最適です。・四輪を同時にロックするピン式フット...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 適合ストッパー:
    -
  • トラスココード:
    414-5526
  • 質量(g):
    36000
  • キャスター径(mm):
    130
  • 高さ(mm):
    230
  • 長さ(mm):
    915
  • 幅(mm):
    615
  • 取替キャスター(自在):
    TR-130J
  • 仕様:
    自在キャスター4個(ラジアルベアリング入省音キャスター) ブレーキ付
  • 荷台:
    スチール
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ブタジエンゴム(SBR)
  • 内容量:
    1台

型番

315NJJB4 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ドンキーカート平台車(オール自在4輪ストッパー付タイプ):関連画像

315NJJB4の外観
オール自在4輪ストッパー付タイプ

ドンキーカート平台車(オール自在4輪ストッパー付タイプ):関連画像

315NJJB4の裏面外観

製品の基本仕様・特長

  • 荷台、キャスター金具:スチール
  • マット:塩化ビニール
  • 車輪:ブタジエンゴム(SBR)
  • 製造国:日本
  • 均等荷重:300kg
  • サイズ:長さ915×幅615×高さ230mm
  • キャスター径:130mm
  • 適合ストッパー:なし
  • 質量:36kg

図面

315NJJB4

ドンキーカート平台車(オール自在4輪ストッパー付タイプ) 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

315NJJB4

1台

1個

46,596( 51,256円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな荷物の運び出しに最適です。
・四輪を同時にロックするピン式フットブレーキ付です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ドンキーカート平台車(オール自在4輪ストッパー付タイプ)の型番315NJJB4のページです。
型番315NJJB4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドンキーカート平台車(オール自在4輪ストッパー付タイプ)

ドンキーカート平台車(オール自在4輪ストッパー付タイプ)

    ドンキーカート平台車(ピン式固定車ストッパー付タイプ)

    ドンキーカート平台車(ピン式固定車ストッパー付タイプ)

      ドンキーカート 平台車

      ドンキーカート 平台車

        TRUSCO ドンキーカート 平台車 リングストッパー付(均等荷重150kg)

        TRUSCO ドンキーカート 平台車 リングストッパー付(均等荷重150kg)

          TRUSCO ドンキーカート 平台車 4輪自在リングストッパー付

          TRUSCO ドンキーカート 平台車 4輪自在リングストッパー付

            ハイグレード平台車(4輪自在タイプ)

            ハイグレード平台車(4輪自在タイプ)

              ハンドカーSM 青

              ハンドカーSM 青

                MPK樹脂製平台車 (4輪自在タイプ)

                MPK樹脂製平台車 (4輪自在タイプ)

                  サンコー ハンドカーSS(平床) 青

                  サンコー ハンドカーSS(平床) 青

                    ハイグレード省音平台車 4輪自在

                    ハイグレード省音平台車 4輪自在

                      カナツー プラ150ワイードーリー

                      カナツー プラ150ワイードーリー

                        エコフラットキャリー(エアーキャスター・グレータイヤ仕様)

                        エコフラットキャリー(エアーキャスター・グレータイヤ仕様)

                          樹脂大型平台車

                          樹脂大型平台車

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 三甲 トラスコ中山 三甲 トラスコ中山 カナツー ワコーパレット 金沢車輛
                            通常価格 46,596円 20,174円 12,649円 24,242円 27,605円 20,765円 34,359円 12,337円 20,068円 28,949円 9,368円 17,966円 14,151円
                            通常出荷日 2日目   7日目~   7日目   9日目   9日目   8日目   8日目   5日目   8日目   8日目   7日目   4日目   6日目  
                            商品タイプ 平台車 平台車 平台車 - 平台車 平台車 平台車 - 平台車 平台車 - 平台車 平台車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 - スチール製 スチール製 樹脂製 - 樹脂製 スチール製 - 樹脂製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 300 - - 150 - - - 150 120 - - 300 300
                            本体/オプション 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 本体
                            適合ストッパー - - - - - - - - - - - - -

                            ドンキーカート平台車(オール自在4輪ストッパー付タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました