(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製平台車 ルートバン (2段式タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂製平台車 ルートバン (2段式タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,216円 ~ 12,146円
税込価格
12,338円 ~ 13,361円

【特長】・荷台は堅牢なリブ構造です。【用途】・事務所内の資料の移動時に。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    グリーン
  • 適合ストッパー:
    -
  • 材質1:
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • キャスター径(mm):
    75
  • 高さ(mm):
    112
  • 仕様:
    組立式 2段式タイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個
  • 車輪材質:
    ナイロン(再生材100%)
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

樹脂製平台車 ルートバン(2段式タイプ):関連画像

MP-502の外観

製品の基本仕様・特長

品番長さ×幅×高さ
(mm)
全高
(mm)
キャスター径
(mm)
適合
ストッパー
質量
(kg)
MP-502グリーン500×370×11262775-5.22
MP-602グリーン600×400×11262775-6.00

材質

  • 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • キャスター金具:スチール
  • 車輪:ナイロン(再生材100%)

図面

MP-502

樹脂製平台車 ルートバン (2段式タイプ) MP-502図面

MP-602

樹脂製平台車 ルートバン (2段式タイプ) MP-602図面

使用方法・使用事例

使用方法

樹脂製平台車 ルートバン (2段式タイプ) 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(mm)
幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999670028
504-2542
5220.0
500
370
1台

4個

11,216( 12,338円 )

4日目

-
504-2551
6000
600
400
1台

1個

12,146( 13,361円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷台は堅牢なリブ構造です。
【用途】
・事務所内の資料の移動時に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製平台車 ルートバン (2段式タイプ)

樹脂製平台車 ルートバン (2段式タイプ)

    樹脂製平台車 グランカート (自在・固定4輪リング式ストッパー付)

    樹脂製平台車 グランカート (自在・固定4輪リング式ストッパー付)

      樹脂製平台車 グランカート (4輪自在リング式ストッパー付)

      樹脂製平台車 グランカート (4輪自在リング式ストッパー付)

        連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付

        連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付

          TRUSCO ルートバン 3段式 370X500 4輪自在S付 緑

          TRUSCO ルートバン 3段式 370X500 4輪自在S付 緑

            連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) 自在・固定タイプ

            連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) 自在・固定タイプ

              TRUSCO ルートバン 2段式 柵1段付 400X600 4輪自在S付 緑

              TRUSCO ルートバン 2段式 柵1段付 400X600 4輪自在S付 緑

                連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) 自在・固定タイプ

                連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) 自在・固定タイプ

                  連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) オール自在タイプ

                  連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) オール自在タイプ

                    連結型樹脂製台車 ルートバン  3段式 こぼれ止め付 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

                    連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

                      連結型樹脂製台車 ルートバン  こぼれ止め付

                      連結型樹脂製台車 ルートバン こぼれ止め付

                        連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

                        連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

                          連結型樹脂製台車 ルートバン 2段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

                          連結型樹脂製台車 ルートバン 2段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 11,216円 29,463円 22,931円 11,748円 18,863円 9,648円 13,612円 10,979円 11,290円 16,280円 12,085円 15,088円 10,890円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 平台車 平台車 平台車 平台車 運搬車 平台車 運搬車 運搬車 運搬車 平台車 平台車 平台車 平台車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 100 - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            グリーン グリーン グリーン - グリーン - グリーン - - - - - -

                            樹脂製平台車 ルートバン (2段式タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました