(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
連結型樹脂製平台車 ルートバン
  • 数量スライド割引

連結型樹脂製平台車 ルートバン (レビュー)

通常価格(税別)
3,572円 ~ 5,266円
税込価格
3,929円 ~ 5,793円
通常出荷日
1日目
【特長】
・縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)
・スタッキング可能です。
・荷台は堅牢なリブ構造です。
・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
・台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
・エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
・ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)
・オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
【材質】
・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
・キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
・ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂
・車輪:エラストマー樹脂

連結型樹脂製平台車 ルートバンのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    製品の運搬
    評価 4.0満足度:4.02019/01/22
    車輪がゴムなのでアスファルト等デコボコした路面でも音が静かです。
    積載耐荷重が100kgとありますが、50kgを超えると動きが重くなり前につんのめって、こけそうになるので、軽いもの運搬には適してると思います。
    価格も安いです

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアコンの工事に
    評価 5.0満足度:5.02022/10/11
    自在タイプがいいです。狭い通路もスイスイ進めるし無いと無理なぐらい便利です。
    メッシュタイプとメッシュじゃないタイプがあり、好みで使い分けていますがどちらも安定性は変わらず。共にスタッキング対応してるので混在させてもOKです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

連結型樹脂製平台車 ルートバン

連結型樹脂製平台車 ルートバン

    連結型樹脂製平台車“サンキャリー 6839"(ナイロン車)

    連結型樹脂製平台車“サンキャリー 6839"(ナイロン車)

      サンコー サンキャリー 6040ー3 青

      サンコー サンキャリー 6040ー3 青

        サカエ連結キャリー

        サカエ連結キャリー

          サカエキャリースタッキング仕様

          サカエキャリースタッキング仕様

            連結樹脂台車305×435(ゴム車輪タイプ)

            連結樹脂台車305×435(ゴム車輪タイプ)

              樹脂台車(ブルー)

              樹脂台車(ブルー)

                マルチキャリー(連結型平台車)

                マルチキャリー(連結型平台車)

                  サカエ連結キャリー 導電タイプ

                  サカエ連結キャリー 導電タイプ

                    オリコン用キャリー 30~50L用 534×370×160㎜

                    オリコン用キャリー 30~50L用 534×370×160㎜

                      連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)

                      連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)

                        ハンドカーSM 青

                        ハンドカーSM 青

                          樹脂連結平台車 PD-403-2SE

                          樹脂連結平台車 PD-403-2SE

                            メーカー トラスコ中山 三甲 三甲 サカエ サカエ ミスミ サカエ アズワン サカエ 三商 トラスコ中山 三甲 アズワン
                            通常価格 3,572円 5,400円 18,068円 4,385円 5,638円 4,027円 3,739円 7,245円 7,517円 11,088円 3,439円 34,359円 7,350円
                            通常出荷日 1日目   1日目   8日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   3日目   12日目   1日目~   8日目   1日目  
                            商品タイプ 平台車 平台車 コンテナ台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 - 平台車 平台車 -
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 -
                            均等荷重(kg) 100 120 120 150 - 100 - 150 120 - 100 - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 -
                            適合ストッパー - - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。