(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼板運搬車 (固定ハンドルタイプ)

ステンレス鋼板運搬車 (固定ハンドルタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
132,466円 ~ 317,145円
税込価格
145,713円 ~ 348,860円

【特長】・本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することによ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 仕様:
    完成品 固定ハンドルタイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個
  • 車輪材質:
    ウレタン
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • サイズ表記にストッパー分は含みません。

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

外観図

ステンレス鋼板運搬車 固定ハンドルタイプ:関連画像

ステンレス鋼板運搬車 固定ハンドルタイプの外観1

ステンレス鋼板運搬車 固定ハンドルタイプ:関連画像

ステンレス鋼板運搬車 固定ハンドルタイプの外観2

製品の基本仕様・特長

  • 完成品
  • 自在キャスター、固定キャスター各2個
  • (材質)荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン
  • 製造国:日本

取り替えキャスター

キャスター径自在固定
φ100TYSGUJ-100TYSGUK-100
φ150TYSGUJ-150TYSGUK-150
φ200TYSGUJ-200TYSGUK-200

ストッパー無し

品番均等荷重
(kg)
長さ×幅×高さ
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
適合
ストッパー
質量
(kg)
SHS-3300800×450×168868100900-2-SUS100-BAR0124
SHS-2500900×600×226872150900-4-SUS150-BAR0132
SHS-2L5001200×600×226872150900-4-SUS150-BAR0139
SHS-16001200×750×289880200900-4-SUS150-BAR0149
SHS-1L6001400×750×289880200900-4-SUS150-BAR0152

ストッパー付

品番均等荷重(kg)長さ×幅×高さ
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
付属
ストッパー
質量
(kg)
本体ストッパー使用時
SHS-3S300168800×450×168868100900-2-SUS100-BAR0125
SHS-2S500250900×600×226872150900-4-SUS150-BAR0134
SHS-2LS5002501200×600×226872150900-4-SUS150-BAR0140
SHS-1S6002401200×750×289880200900-4-SUS150-BAR0151
SHS-1LS6002401400×750×289880200900-4-SUS150-BAR0155

図面

SHS-1

ステンレス鋼板運搬車 (固定ハンドルタイプ) SHS-1図面

SHS-1L

ステンレス鋼板運搬車 (固定ハンドルタイプ) SHS-1L図面

SHS-1LS

ステンレス鋼板運搬車 (固定ハンドルタイプ) SHS-1LS図面

SHS-1S

ステンレス鋼板運搬車 (固定ハンドルタイプ) SHS-1S図面

SHS-2

ステンレス鋼板運搬車 (固定ハンドルタイプ) SHS-2図面

SHS-2L

ステンレス鋼板運搬車 (固定ハンドルタイプ) SHS-2L図面

SHS-2LS

ステンレス鋼板運搬車 (固定ハンドルタイプ) SHS-2LS図面

SHS-2S

ステンレス鋼板運搬車 (固定ハンドルタイプ) SHS-2S図面

SHS-3

ステンレス鋼板運搬車 (固定ハンドルタイプ) SHS-3図面

SHS-3S

ステンレス鋼板運搬車 (固定ハンドルタイプ) SHS-3S図面

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
詳細タイプ
適合ストッパー
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
キャスター径(mm)
ハンドル高さ(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
付属ストッパー
均等荷重(kg)本体
均等荷重(kg)ストッパー使用時
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
標準タイプ
900-4-SUS150-BAR01
4989999015355
337-2782
49000
荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
キャスター金具:ステンレス(SUS304)
200
880
289
1200
750
-
-
-
1台

1個

266,589( 293,248円 )

9日目

600
標準タイプ
900-4-SUS150-BAR01
4989999015362
337-2791
54000.0
荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
キャスター金具:ステンレス(SUS304)
200
880
289
1400
750
-
-
-
1台

1個

278,530( 306,383円 )

14日目

600
ストッパー付タイプ
900-4-SUS150-BAR01
4989999015416
337-2847
55000
荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
キャスター金具:ステンレス(SUS304)
200
880
289
1400
750
900-4-SUS150-BAR01
600
240
1台

1個

317,145( 348,860円 )

18日目

600
ストッパー付タイプ
900-4-SUS150-BAR01
4989999015409
337-2839
51000
荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
キャスター金具:ステンレス(SUS304)
200
880
289
1200
750
900-4-SUS150-BAR01
600
240
1台

1個

302,552( 332,807円 )

14日目

500
標準タイプ
900-4-SUS150-BAR01
-
337-2766
32000
-
-
150
872
226
900
600
-
-
-
1台

1個

178,723( 196,595円 )

14日目

500
標準タイプ
900-4-SUS150-BAR01
4989999015348
337-2774
39000
荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
キャスター金具:ステンレス(SUS304)
150
872
226
1200
600
-
-
-
1台

1個

200,278( 220,306円 )

12日目

500
ストッパー付タイプ
900-4-SUS150-BAR01
4989999015393
337-2821
40000
荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
キャスター金具:ステンレス(SUS304)
150
872
226
1200
600
900-4-SUS150-BAR01
500
250
1台

1個

236,564( 260,220円 )

9日目

500
ストッパー付タイプ
900-4-SUS150-BAR01
4989999015386
337-2812
34000
荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
キャスター金具:ステンレス(SUS304)
150
872
226
900
600
900-4-SUS150-BAR01
500
250
1台

1個

214,852( 236,337円 )

9日目

300
標準タイプ
900-2-SUS100-BAR01
4989999015324
337-2758
24000
荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
キャスター金具:ステンレス(SUS304)
100
868
168
800
450
-
-
-
1台

1個

132,466( 145,713円 )

14日目

300
ストッパー付タイプ
900-2-SUS100-BAR01
-
337-2804
25000
荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
キャスター金具:ステンレス(SUS304)
100
868
180
800
450
-
300
168
1台

1個

167,776( 184,554円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、さびにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。
・前角部にクッションゴムがあり安全です。
・自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
【材質】
・荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
・キャスター金具:ステンレス(SUS304)
・車輪:ウレタン

(i)ご注意

  • サイズ表記にストッパー分は含みません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼板運搬車 (固定ハンドルタイプ)

ステンレス鋼板運搬車 (固定ハンドルタイプ)

    鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)

    鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)

      ストッパー金具

      ストッパー金具

        やわらかバンパークッション

        やわらかバンパークッション

          鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・前方トビラ付)

          鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・前方トビラ付)

            鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ/900,1200mm)

            鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ/900,1200mm)

              鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/900,1200mm)

              鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/900,1200mm)

                運搬車用取り替えハンドル

                運搬車用取り替えハンドル

                  ステンレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ)

                  ステンレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ)

                    プレス製運搬車 ドンキーカート  (固定ハンドルタイプ)

                    プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドルタイプ)

                      鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・三面パネル付・ストッパー付)

                      鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・三面パネル付・ストッパー付)

                        鋼鉄製運搬車

                        鋼鉄製運搬車

                          鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~600kg)

                          鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~600kg)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 カナツー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 132,466円 119,052円 8,167円 705円 105,784円 94,789円 92,247円 4,260円 73,287円 9,611円 89,403円 62,388円 29,348円
                            通常出荷日 8日目~   4日目   5日目~   2日目   4日目   8日目   8日目   1日目~   5日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 ステンレス製 スチール製 スチール製 樹脂製 スチール製 鋼鉄製 - スチール製 ステンレス製 スチール製 鋼鉄製 鋼鉄製 スチール製
                            本体/オプション 本体 本体 オプション オプション 本体 本体 - オプション 本体 本体 本体 本体 本体
                            仕様 完成品 固定ハンドルタイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個 完成品 固定ハンドルタイプ 空気入タイヤ仕様 - - 完成品 固定ハンドルタイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個 前方トビラ付 自在キャスター、固定キャスター各2個 - - 完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個、ステンレス製無音キャスター付 - 付属ストッパーセット:LSP-2SET、自在キャスター、固定キャスター各2個、固定ハンドルタイプ、三面パネル付 - 完成品 固定ハンドルタイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個
                            車輪材質 ウレタン ゴム - - ゴム - - - ウレタン - - - ゴム

                            ステンレス鋼板運搬車 (固定ハンドルタイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            荷物移動
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/15
                            高額すぎるので小さいタイプにしました。見かけも良いし、普段使わない時に置いてあってもディスプレーのようなので満足しています。今度はもっと大きいサイズの物が欲しいので検討中です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました