【特長】・バラ物の運搬・鉄くずなどの保管・運搬に最適です。・キャスターの4角前...
外観図
OH-24Pの外観
OHN-24PSの外観
開放時:前方部にトビラがあり廃棄物の排出が容易
材質
品番 | 長さ×幅×高さ (mm) | ハンドル高さ (mm) | キャスター径 (mm) | 適合 ストッパー | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
OH-24P | 900×600×253 | 900 | 150 | 900-4-BAR01 | 47 |
ストッパー付
品番 | 長さ×幅×高さ (mm) | ハンドル高さ (mm) | キャスター径 (mm) | 付属 ストッパー | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
OHN-24PS | 900×600×253 | 900 | 150 | 900-4-BAR01 | 48 |
【特長】
・バラ物の運搬・鉄くずなどの保管・運搬に最適です。
・キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
この商品に近い類似品がありませんでした。
鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・前方トビラ付)の型番OHN-24PSのページです。
型番OHN-24PSに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
OH-24P |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 詳細タイプ | 適合ストッパー | トラスココード | 質量(g) | 均等荷重(kg)本体 | 均等荷重(kg)ストッパー使用時 | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105,784円 ( 116,362円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 標準タイプ | 900-4-BAR01 | 239-1597 | 47000 | - | - | - |