(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・三面パネル付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・三面パネル付)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
85,949円 ~ 89,128円  特別価格 
税込価格
94,544円 ~ 98,041円  特別価格 

【特長】・溶接一体構造です。・三面パネル付なので変形物の搬送に最適です。・キャ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • キャスター径(mm):
    150
  • ハンドル高さ(mm):
    811
  • 高さ(mm):
    253
  • 長さ(mm):
    900
  • 幅(mm):
    600
  • 仕様:
    完成品 固定ハンドルタイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個 三面パネル付
  • キャスター金具材質:
    鋳物
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・三面パネル付):関連画像

OH-23Pの外観

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・三面パネル付):関連画像

OHN-23PSの外観

製品の基本仕様・特長

材質

  • 荷台:スチール
  • ハンドル:スチール
  • キャスター金具:鋳物
  • 車輪:ゴム
  • 本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
品番長さ×幅×高さ
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
適合
ストッパー
質量
(kg)
OH-23P900×600×253900150900-4-BAR0140

ストッパー付

品番長さ×幅×高さ
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
付属
ストッパー
質量
(kg)
OHN-23PS900×600×253900150900-4-BAR0141

図面

OH-23P/OHN-23PS

鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・三面パネル付) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・三面パネル付) 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
適合ストッパー
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
材質4
均等荷重(kg)本体
均等荷重(kg)ストッパー使用時
荷台
ハンドル
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
標準タイプ
900-4-BAR01
-
239-1520
40000
-
-
-
-
-
-
スチール
スチール
1台

1個

85,949円

71,621

( 78,783円 )

4日目

ストッパー付
900-4-150
4989999694031
308-1206
41000
荷台:スチール
ハンドル:スチール
キャスター金具:鋳物
本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
400
250
-
-
1台

1個

89,128円

74,270

( 81,697円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接一体構造です。
・三面パネル付なので変形物の搬送に最適です。
・キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・三面パネル付)

鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・三面パネル付)

    鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・三面パネル付・ストッパー付)

    鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・三面パネル付・ストッパー付)

      鋼鉄製運搬車

      鋼鉄製運搬車

        特製六輪車クイックターン TQN-99

        特製六輪車クイックターン TQN-99

          特製六輪車クイックターン(フロアストッパー付)

          特製六輪車クイックターン(フロアストッパー付)

            鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・前方トビラ付)

            鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・前方トビラ付)

              鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~700kg)

              鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~700kg)

                鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ストッパー付) ハンドル側自在車 鋳物車輪

                鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ストッパー付) ハンドル側自在車 鋳物車輪

                  鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)

                  鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)

                    鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在キャスター)

                    鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在キャスター)

                      サンコー スキット台車 青

                      サンコー スキット台車 青

                        特製四輪車 均等荷重300~500kg

                        特製四輪車 均等荷重300~500kg

                          鋼鉄製運搬車 (導電性)

                          鋼鉄製運搬車 (導電性)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 三甲 サカエ トラスコ中山
                            通常価格 85,949円 89,403円 62,388円 81,283円 94,732円 105,784円 68,217円 62,388円 119,052円 56,911円 97,007円 27,928円 46,425円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   8日目   4日目~   14日目~  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 鋼鉄製 鋼鉄製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 鋼鉄製 スチール製 スチール製 樹脂製 スチール製 スチール製
                            均等荷重(kg) 500 - - 500 500 500 - - 272 - 500 - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体
                            キャスター径(mm) 150 150 - - - 150 - - 223 - - - -

                            鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・三面パネル付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました