導電キャスターの採用で、静電気を放出しやすい固定ハンドルタイプの運搬車。【特長...
外観図
鋼鉄製運搬車 導電性キャスターの外形(型番SH-3NE-GN参照)
品番 | 均等荷重 (kg) | 長さ×幅×高さ (mm) | ハンドル高さ (mm) | キャスター径 (mm) | 適合ストッパーセット | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH-3NE-GN | 300 | 800×450×180 | 880 | 100 | LSH-3SET | 24 |
SH-2LNE-GN | 500 | 1,200×600×234 | 880 | 150 | LSH-2SET | 39 |
SH-1NE-GN | 600 | 1,200×750×289 | 880 | 200 | LSH-1SET | 49 |
SH-1LNE-GN | 600 | 1,400×750×289 | 880 | 200 | LSH-1SET | 53 |
キャスター径 | 自在 | 固定 |
---|---|---|
φ100(直径100mm) | TYEJ-100 | TYEK-100 |
φ150(直径150mm) | TYEJ-150 | TYEK-150 |
φ200(直径200mm) | WJ-200RBE | WK-200RBE |
取り替えキャスター。
ストッパーを付けた時の使用例。
導電キャスターの採用で、静電気を放出しやすい固定ハンドルタイプの運搬車。
【特長】
・車輪が導電性ゴムで、スチール製の導電性自在キャスター2個、導電性固定キャスター2個が付いている。
・組み立て不要の完成品。
・別売でブレーキを取り付けることができる。
・材質が、荷台、ハンドル、キャスター金具がスチール、本体の表面処理が粉体塗装で構成されている。
【用途】
・静電気を嫌う場所での使用に最適。