(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~700kg)

鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~700kg)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
68,217円 ~ 118,610円  特別価格 
税込価格
75,039円 ~ 130,471円  特別価格 

溶接構造のため、プレス台車や樹脂台車に比べ頑丈で、長持ちな鋼鉄製運搬車 。【特...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    荷台:スチール
  • 材質2:
    ハンドル:スチール
  • 材質3:
    キャスター金具:鋳物
  • 仕様:
    完成品 固定ハンドルタイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

外観図

OH-1&OHN-1S

OH-1&OHN-1S

OH-1L&OHN-1LS

OH-1L&OHN-1LS

OH-2&OHN-2S

OH-2&OHN-2S

OH-2L&OHN-2LS

OH-2L&OHN-2LS

OH-3&OHN-3S

OH-3&OHN-3S

コーナー部

コーナー部

ストッパー部

ストッパー部

製品の基本仕様・特長

  • 完成品
  • 固定ハンドルタイプ
  • 自在キャスター、固定キャスター各2個
  • 材質
    荷台:スチール
    ハンドル:スチール
    キャスター金具:鋳物
    車輪:ゴム
    本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
  • 製造国:日本
品番均等荷重
(kg)
長さ×幅×高さ
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
適合
ストッパー
質量
(kg)
OH-3300800×450×194900100900-2-BAR0123
OH-2500900×600×253900150900-4-BAR0137
OH-2L5001200×600×253900150900-4-BAR0149
OH-17001200×750×298900200900-4-BAR0153
OH-1L7001400×750×298900200900-4-BAR0162

ストッパー付

品番均等荷重(kg)長さ×幅×高さ
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
付属
ストッパー
質量
(kg)
本体ストッパー使用時
OHN-3S300170800×450×194900100900-2-BAR0124
OHN-2S500250900×600×253900150900-4-BAR0138
OHN-2LS5002501200×600×253900150900-4-BAR0150
OHN-1S7002301200×750×298900200900-4-BAR0154
OHN-1LS7002301400×750×298900200900-4-BAR0163

図面

OH-1/OHN-1S

鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ) OH-1/OHN-1S図面

OH-1L/OHN-1LS

鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ) OH-1L/OHN-1LS図面

OH-2/OHN-2S

鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ) OH-2/OHN-2S図面

OH-2L/OHN-2LS

鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ) OH-2L/OHN-2LS図面

OH-3/OHN-3S

鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ) OH-3/OHN-3S図面

使用方法・使用事例

使用方法

鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ) 取扱説明書

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
詳細タイプ
適合ストッパー
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質4
キャスター径(mm)
ハンドル高さ(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
均等荷重(kg)本体
均等荷重(kg)ストッパー使用時
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
700
ストッパーなし
900-4-BAR01
4989999670103
504-9521
53000
本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
200
856
298
1200
750
-
-
1台

1個

109,410円

72,943

( 80,237円 )

4日目

700
ストッパーなし
900-4-BAR01
4989999670110
504-9539
62000
本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
200
856
298
1400
750
-
-
1台

1個

115,534円

77,026

( 84,729円 )

4日目

500
ストッパーなし
900-4-BAR01
-
504-9458
37000
-
150
811
253
900
600
-
-
1台

1個

78,516円

52,346

( 57,581円 )

4日目

500
ストッパーなし
900-4-BAR01
-
504-9466
49000
-
150
811
253
1200
600
-
-
1台

1個

85,326円

56,886

( 62,575円 )

4日目

300
ストッパーなし
900-2-BAR01
4989999670066
504-9407
23000
本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
100
752
194
800
450
-
-
1台

1個

68,217( 75,039円 )

4日目

700
ストッパー付
900-4-150
4989999693980
308-1150
63000.0
本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
200
856
298
1400
750
500
230
1台

1個

118,610( 130,471円 )

4日目

700
ストッパー付
900-4-150
4989999693973
308-1141
54000.0
本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
200
856
298
1200
750
500
230
1台

1個

113,250円

75,503

( 83,053円 )

4日目

500
ストッパー付
900-4-150
-
308-1133
50000
-
150
811
253
1200
600
400
250
1台

1個

92,325( 101,558円 )

4日目

500
ストッパー付
900-4-150
4989999693959
308-1125
38000
本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
150
811
253
900
600
400
250
1台

1個

86,488円

57,661

( 63,427円 )

4日目

300
ストッパー付
900-2-100
4989999693942
308-1117
24000
本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
100
752
194
800
450
300
170
1台

1個

77,524円

51,685

( 56,854円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溶接構造のため、プレス台車や樹脂台車に比べ頑丈で、長持ちな鋼鉄製運搬車 。
【特長】
・鋼​板​製​キ​ャ​ス​タ​ー​に​比​べ​過​酷​な​使用環​境​に​も​耐​える​、​堅​牢​で​強​靭​なキャスターを使用。
・台車四角のコーナーにクッションゴムがあり、安全。
【用途】
・重量物の運搬や過酷な使用環境に最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~700kg)

鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~700kg)

    鋼鉄製運搬車 (導電性)

    鋼鉄製運搬車 (導電性)

      鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)

      鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)

        鋼鉄製運搬車 (導電性) ストッパー付

        鋼鉄製運搬車 (導電性) ストッパー付

          鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/900,1200mm)

          鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/900,1200mm)

            鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/800~1400mm)

            鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/800~1400mm)

              鋼鉄製省音運搬車 (固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付) ストッパー付

              鋼鉄製省音運搬車 (固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付) ストッパー付

                鉄鋼製運搬車 固定ハンドル 鋳物車輪 OHシリーズ

                鉄鋼製運搬車 固定ハンドル 鋳物車輪 OHシリーズ

                  鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在キャスター)

                  鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在キャスター)

                    鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~600kg)

                    鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~600kg)

                      鋼鉄製省音運搬車 (固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付)

                      鋼鉄製省音運搬車 (固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付)

                        アイケー 樹脂台車(ペダルブレーキタイプ)

                        アイケー 樹脂台車(ペダルブレーキタイプ)

                          特製四輪車 二段タイプ 均等荷重 400kg

                          特製四輪車 二段タイプ 均等荷重 400kg

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 石川製作所 サカエ
                            通常価格 68,217円 46,425円 119,052円 57,000円 92,247円 43,980円 57,498円 46,510円 56,911円 29,348円 54,374円 13,481円 95,549円
                            通常出荷日 4日目   14日目~   4日目   9日目~   8日目   8日目~   13日目~   2日目~   8日目   1日目~   14日目   4日目~   4日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 平台車 運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 鋼鉄製 - 鋼鉄製 鋼鉄製 - スチール製 スチール製 スチール製 - スチール製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体
                            材質1 荷台:スチール 荷台:スチール - - 荷台:スチール - - - 荷台:スチール - 荷台:スチール - -
                            材質2 ハンドル:スチール ハンドル:スチール - - ハンドル:スチール - - - ハンドル:スチール - ハンドル:スチール - -

                            鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~700kg)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 自在キャスターと固定キャスターを入れ替えることはできますか?
                            A
                            いいえ 取り付けピッチが異なるためできません。
                            Q 耐荷重を増やしたい場合はどうすればいいですか?
                            A
                            キャスターをウレタン仕様にすることで荷重を増やすことができます。
                              荷重の増加量はお問い合わせください

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました