(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
長尺用運搬車
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

長尺用運搬車 (レビュー)

通常価格(税別)
10,495円 ~ 89,371円  特別価格 
税込価格
11,545円 ~ 98,308円  特別価格 
通常出荷日
8日目
【特長】
・台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。
・パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。
・用途に応じて、オプションで高さ600、900mmのパイプハンドルを選べます。
【用途】
・天板の分割使用に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

長尺用運搬車のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    制御盤移動用
    評価 5.0満足度:5.02021/02/25
    長尺で重量のあるものも乗せれて、手作りで両サイドの持ち手に橋を架けるようにして、作業台としても使えるようにアレンジしています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長尺用運搬車

長尺用運搬車

    TRUSCO 板物搬送台車 イタチ

    TRUSCO 板物搬送台車 イタチ

      運搬車用ストッパー/ブレーキ

      運搬車用ストッパー/ブレーキ

        ピカ 折りたたみ式台車CAD型

        ピカ 折りたたみ式台車CAD型

          KAISER プレート台車

          KAISER プレート台車

            アズワン 折りたたみ式スチールラック(ワンタッチタイプ)

            アズワン 折りたたみ式スチールラック(ワンタッチタイプ)

              長尺物運搬車 150kg・500kg

              長尺物運搬車 150kg・500kg

                折りたたみ式スチールラック(ワンタッチタイプ/板版固定)

                折りたたみ式スチールラック(ワンタッチタイプ/板版固定)

                  プレス製運搬車 307HB(ハンドブレーキ付)

                  プレス製運搬車 307HB(ハンドブレーキ付)

                    ボンベトラックスタンド

                    ボンベトラックスタンド

                      伸縮式収納キャリー

                      伸縮式収納キャリー

                        鋼鉄製運搬車 (固定ハンドル・小型タイプ)

                        鋼鉄製運搬車 (固定ハンドル・小型タイプ)

                          カナツー プラ300ワイーオリタタミ

                          カナツー プラ300ワイーオリタタミ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ピカコーポレイション カイザークラフト アズワン サカエ ニッコー 石川製作所 アズワン サカエ トラスコ中山 カナツー
                            通常価格 10,495円 26,940円 4,377円 146,772円 74,792円 29,090円 40,154円 30,600円 46,600円 54,046円 47,535円 35,452円 16,267円
                            通常出荷日 8日目   2日目   1日目~   8日目   1日目   8日目~   3日目   1日目~   6日目   1日目   3日目   4日目   11日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 その他台車 - - 運搬車 - 運搬車 - その他台車 運搬車 -
                            本体材質 樹脂製 スチール製 - アルミ製 - - スチール製 - スチール製 - - スチール製 -
                            ハンドル スチール - - - - - - - - - - - -
                            ハンドル表面処理 粉体塗装 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。