【特長】・四方の金網により細かな荷物をバラで積み込んで搬送できます・車輪に標準...
外観図
品番 | 均等荷重 (kg) | 長さ×幅×高さ (mm) | ハンドル高さ (mm) | キャスター径 (mm) | 適合 ストッパー | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
107EBN | 200 | 740×460×163 | 904 | 100 | H-100S、HTL01 | 22 |
307EBN | 400 | 946×646×206 | 912 | 130 | H-300S、HTL01 | 33 |
507EBNA | 550 | 1200×750×297 | 947 | 200 | TLS909-WJ2+スペーサー | 48 |
取り換えキャスター
キャスター径 | 自在 | 固定 |
---|---|---|
φ100 | HW-100J | HW-100K |
φ130 | HW-130J | HW-130K |
φ200 | HW-200J | HW-200K |
型番 |
均等荷重(kg) |
適合ストッパー |
JANコード |
トラスココード |
質量(g) |
キャスター径(mm) |
ハンドル高さ(mm) |
高さ(mm) |
長さ(mm) |
幅(mm) |
金網内寸(有効寸法)(mm) 長さ |
金網内寸(有効寸法)(mm) 幅 |
取替キャスター(固定) |
取替キャスター(自在) |
内容量 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
307EBN |
400
|
H-300S、HTL01
|
4989999013054
|
336-4178
|
33000
|
130
|
912
|
206
|
946
|
646
|
802
|
588
|
HW-130K
|
HW-130J
|
1台
| 1個 | 34,152円(
37,567円
) | 8日目 |
Loading...
【特長】
・四方の金網により細かな荷物をバラで積み込んで搬送できます
・車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます
【材質】
・荷台、ハンドル、金網:スチール
・マット:脱塩ビ樹脂
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム
この商品に近い類似品がありませんでした。
307EBNで型番確定
プレス製運搬車 ハイグレード運搬車(金網付タイプ)の型番307EBNのページです。
型番307EBNに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
107EBN |
507EBNA |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 均等荷重 (kg) | 適合ストッパー | JANコード | トラスココード | 質量(g) | キャスター径(mm) | ハンドル高さ(mm) | 高さ(mm) | 長さ(mm) | 幅(mm) | 金網内寸(有効寸法)(mm) 長さ | 金網内寸(有効寸法)(mm) 幅 | 取替キャスター(固定) | 取替キャスター(自在) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,961円 ( 28,557円 ) | 1個 | あり | 8日目 | 200 | H-100S、HTL01 | 4989999013047 | 336-4160 | 22000 | 100 | 904 | 163 | 740 | 460 | 608 | 408 | HW-100K | HW-100J | - | |
73,243円 ( 80,567円 ) | 1個 | - | 8日目 | 550 | TLS909-WJ2+スペーサー | 4550414309245 | 555-8187 | 48000 | 200 | 947 | 297 | 1200 | 750 | 1006 | 704 | HW-200K | HW-200J | - |