【特長】・操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げる...
外観図
306SEBN(ストッパー付タイプ)の外観
品番 | 均等荷重 (kg) | 長さ×幅×高さ (mm) | ハンドル高さ (mm) | キャスター径 (mm) | 付属 ストッパー | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
106SEBN | 200 | 740×460×163 | 904 | 100 | H-100B | 16.4 |
306SEBN | 400 | 946×646×206 | 912 | 130 | H-300B | 24.7 |
車輪の特長
オール自在車輪仕様可能
荷台まわりに脱塩ビ(TR系)樹脂を使用。
壁等の接触にも安心、環境面にも考慮しています。
【特長】
・操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になるストッパー付です。
・折りたたみハンドルに起こりやすいハンドルのガタツキをなくし、操作性に優れています。
・車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。