三段式片ハンドルタイプの台車。【特長】・小さい箱物などを下の二段に収納出来る三...
外観図
品番 | 均等荷重 (kg) | 長さ×幅×高さ (mm) | ハンドル高さ (mm) | キャスター径 (mm) | 適合 ストッパー | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
105N | 150 | 740×480×145 | 860 | 100 | 100NS、100NKB | 26 |
308N | 300 | 915×615×205 | 960 | 130 | 300NS、300NKB | 50 |
均等荷重表
品番 | 上段 | 中段 | 下段 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
均等荷重(kg) | 高さ(mm) | 均等荷重(kg) | 高さ(mm) | 均等荷重(kg) | 高さ(mm) | |
105N | 20 | 655 | 30 | 400 | 100 | 145 |
308N | 30 | 745 | 70 | 475 | 200 | 205 |
三段式片ハンドルタイプの台車。
【特長】
・小さい箱物などを下の二段に収納出来る三段式。
・三段式なので分けて整理しやすい。
【用途】
・ピッキングや工場での作業に。