(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

楽チン台車バッグ マグネット取付型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

楽チン台車バッグ マグネット取付型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,453円
税込単価
2,698円

【特長】・台車のデットスペースを活用します。・台車のハンドル部に簡単に装着が可...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    マグネット取り付け
  • 色:
    ブラック
  • トラスココード:
    362-9449
  • 質量(g):
    290.0
  • 高さ(mm):
    315
  • 長さ(mm):
    35
  • 幅(mm):
    365
  • 生地厚み(mm):
    0.5
  • 最大取付可能幅:
    600mm
  • オプション均等荷重(kg):
    3kg
  • 内容量:
    1個

型番

TOP-DBM 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TOP-DBMの外観

製品の基本仕様・特長

  • 色:ブラック
  • 長さ35×幅365×高さ315mm
  • 生地厚み:0.5mm
  • 質量:0.29kg
  • 耐荷重:1.5kg
  • 最大取付可能幅:600mm

図面

TOP-DBM

楽チン台車バッグ マグネット取付型 図面

使用方法・使用事例

使用事例

TOP-DBMの使用例

使用方法

楽チン台車バッグ マグネット取付型 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TOP-DBM

1個

2個

2,453( 2,698円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・台車のデットスペースを活用します。
・台車のハンドル部に簡単に装着が可能です。
・台車を使った作業に必要な道具類を身近に置いて作業をスムーズに行えるようにします。
・強力マグネットで台車に張り付きます。
・簡単装着・持ち運びに便利です。
【用途】
・商品運搬時、ピッキングなどの作業時に活躍。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

楽チン台車バッグ マグネット取付型の型番TOP-DBMのページです。
型番TOP-DBMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

楽チン台車バッグ マグネット取付型

楽チン台車バッグ マグネット取付型

    樹脂製運搬車 こまわり君  weego  アクロキャリー  カルティオ 兼用折りたたみ収納BOX

    樹脂製運搬車 こまわり君 weego アクロキャリー カルティオ 兼用折りたたみ収納BOX

      台車用 ピッキングボックス

      台車用 ピッキングボックス

        GC-400 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

        GC-400 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

          Reelex LocFIT(ロックフィット)横締め専用プレート (1枚入)

          Reelex LocFIT(ロックフィット)横締め専用プレート (1枚入)

            ブレーキストッパー

            ブレーキストッパー

              125mm キャスター・自在(EA520AD-11,-13/986EC用)

              125mm キャスター・自在(EA520AD-11,-13/986EC用)

                GCT-400 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

                GCT-400 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

                  ステンレス鋼板運搬車 (固定ハンドルタイプ)

                  ステンレス鋼板運搬車 (固定ハンドルタイプ)

                    900x600mm/250kg 運搬車(メッシュかご付)

                    900x600mm/250kg 運搬車(メッシュかご付)

                      ストロング台車 ハンドル固定式

                      ストロング台車 ハンドル固定式

                        600x405mm/200kgドーリー

                        600x405mm/200kgドーリー

                          ストロング台車(片/両ハンドル固定式) フットブレーキ付

                          ストロング台車(片/両ハンドル固定式) フットブレーキ付

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 東正車輛 中発販売 エスコ エスコ 東正車輛 トラスコ中山 エスコ 金沢車輛 エスコ 金沢車輛
                            通常価格 2,453円 3,668円 4,005円 37,893円 450円 7,650円 2,920円 27,004円 132,466円 32,890円 26,603円 6,710円 31,307円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   10日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 10日目   8日目~   2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - - - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 平台車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 - - - 樹脂製 ステンレス製 スチール製 スチール製 樹脂製 スチール製
                            本体/オプション オプション オプション オプション 本体 オプション オプション オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            詳細タイプ マグネット取り付け - - - - - - - - - - - -
                            ブラック - - - - - - - - - - - -

                            楽チン台車バッグ マグネット取付型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました