(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ折畳みリヤカー アルミハンディキャンパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ折畳みリヤカー アルミハンディキャンパー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
77,692円 ~ 174,770円
税込価格
85,461円 ~ 192,247円

ワ​ン​タ​ッ​チ​で​折​り​た​た​め​る​新​感​覚​の​リ​ヤ​カ​ー...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ワンタッチで折りたためるオールアルミ製のリヤカー

SMC-1(側板四方囲いタイプ・ノーパンクタイヤ仕様)

SMC-1(側板四方囲いタイプ・ノーパンクタイヤ仕様)

NS8-A2S(側板二方囲いタイプ・ノーパンクタイヤ仕様) S8-A2S(側板二方囲いタイプ・空気入タイヤ仕様)

NS8-A2S(側板二方囲いタイプ・ノーパンクタイヤ仕様)
S8-A2S(側板二方囲いタイプ・空気入タイヤ仕様)

NS8-A2(側板なしタイプ・ノーパンクタイヤ仕様) S8-A1(側板なしタイプ・空気入タイヤ仕様)

NS8-A2(側板なしタイプ・ノーパンクタイヤ仕様)
S8-A1(側板なしタイプ・空気入タイヤ仕様)

折りたたみ時(NS8-A2)

折りたたみ時(NS8-A2)

製品仕様

  • ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカー。
  • オールアルミ製のため、サビがなく、軽量。
  • 高強度アルミ合金を使用し、鉄製に劣らない充分な強度。
  • 折りたたみ機構に関する基本的な特許を有する(特許第2941174号・特許第3585641号)。
  • 防災用品として高評価。
  • 材質:アルミ合金
  • 製造国:日本

製品仕様

品番長さ×幅×高さ
(mm)
積載面寸法
(長さ×幅)(mm)
折りたたみ時寸法(mm)
長さ×幅×高さ
質量
(kg)
SMC-11860×870×630900×6001020×370×75020.0
SMC-22110×1090×8101200×8001340×370×81031.0
SMC-32110×1160×8101200×8001340×440×81032.5

製品仕様

品番長さ×幅×高さ
(mm)
積載面寸法
(長さ×幅)(mm)
折りたたみ時寸法(mm)
長さ×幅×高さ
質量
(kg)
NS8-A1S1700×870×715900×600970×310×62017
NS8-A2S2110×1080×7301200×8001290×350×73026

製品仕様

品番長さ×幅×高さ
(mm)
積載面寸法
(長さ×幅)(mm)
折りたたみ時寸法(mm)
長さ×幅×高さ
質量
(kg)
S8-A2S2110×1080×7301200×8001290×350×73025

製品仕様

品番長さ×幅×高さ
(mm)
積載面寸法
(長さ×幅)(mm)
折りたたみ時寸法(mm)
長さ×幅×高さ
質量
(kg)
NS8-A11700×870×715900×600970×310×62015
NS8-A22110×1080×7301200×8001290×350×73023

製品仕様

品番長さ×幅×高さ
(mm)
積載面寸法
(長さ×幅)(mm)
折りたたみ時寸法(mm)
長さ×幅×高さ
質量
(kg)
S8-A11700×870×715900×600970×310×62015
S8-A22110×1080×7301200×8001290×350×73022
商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
詳細タイプ
タイヤタイプ
折りたたみ時寸法長さ(mm)
折りたたみ時寸法幅(mm)
折りたたみ時寸法高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
積載面寸法(長さ×幅)(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
側板四方囲いタイプ・ノーパンクタイヤ仕様
20インチ・ノーパンク
1020
370
750
4543820390013
334-4398
20000.0
630
900×600
1860
870
ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。オールアルミ製のため、サビがなく、軽量です。高強度アルミ合金を使用し、鉄製に劣らない充分な強度です。折りたたみ機構に関する基本的な特許を有しています。(特許第2941174号・特許第3585641号)
1台

1個

77,692( 85,461円 )

4日目

130
側板四方囲いタイプ・ノーパンクタイヤ仕様
20インチ・ノーパンク
1340
370
810
4543820390020
342-9415
31000.0
810
1200×800
2110
1090
ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。オールアルミ製のため、サビがなく、軽量です。高強度アルミ合金を使用し、鉄製に劣らない充分な強度です。折りたたみ機構に関する基本的な特許を有しています。(特許第2941174号・特許第3585641号)
1台

1個

146,155( 160,771円 )

4日目

200
側板四方囲いタイプ・ノーパンクタイヤ仕様
24インチ・ノーパンク
1340
440
810
4543820390037
342-9423
32500.0
810
1200×800
2110
1160
ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。オールアルミ製のため、サビがなく、軽量です。高強度アルミ合金を使用し、鉄製に劣らない充分な強度です。折りたたみ機構に関する基本的な特許を有しています。(特許第2941174号・特許第3585641号)
1台

1個

174,770( 192,247円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワ​ン​タ​ッ​チ​で​折​り​た​た​め​る​新​感​覚​の​リ​ヤ​カ​ー​​。
【特長】
・​オ​ー​ル​ア​ル​ミ​製​の​た​め​、​サ​ビ​が​な​く​、​軽​量​。
・​高​強​度​ア​ル​ミ​合​金​を​使​用​し​、​鉄​製​に​劣​ら​な​い​充​分​な​強​度。
・折​り​た​た​み​機​構​に​関​す​る​基​本​的​な​特​許​を​有​する。​(​特​許​第​2​9​4​1​1​7​4​号​・​特​許​第​3​5​8​5​6​4​1​号​)
・​ノ​ー​パ​ン​ク​タ​イ​ヤ​付​。
【用途】
・​防​災​用​品​と​し​て​高​い​評​価​を受けている​。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ折畳みリヤカー アルミハンディキャンパー

アルミ折畳みリヤカー アルミハンディキャンパー

    マルチキャリー(自転車牽引型アルミ製折りたたみリヤカー)

    マルチキャリー(自転車牽引型アルミ製折りたたみリヤカー)

      昭和 アルミホイル付ノーパン

      昭和 アルミホイル付ノーパン

        マルチキャリー ブレーキ・スタンド付

        マルチキャリー ブレーキ・スタンド付

          HARAX 植木用一輪車

          HARAX 植木用一輪車

            アルミホイール付タイヤ

            アルミホイール付タイヤ

              アルミ製折りたたみ式リヤカー HKM150

              アルミ製折りたたみ式リヤカー HKM150

                リヤカー 輪太郎荷台面板張り仕様

                リヤカー 輪太郎荷台面板張り仕様

                  S10型 アルミハウスカー

                  S10型 アルミハウスカー

                    HARAX 苗箱スロープ

                    HARAX 苗箱スロープ

                      リヤカー輪太郎

                      リヤカー輪太郎

                        マルチキャリー ブレーキ・スタンド・担架付

                        マルチキャリー ブレーキ・スタンド・担架付

                          リサイクルボックス ブルー

                          リサイクルボックス ブルー

                            メーカー 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 ハラックス 昭和ブリッジ販売 アルインコ ハラックス 昭和ブリッジ販売 ハラックス ハラックス 昭和ブリッジ販売 ラバーメイド
                            通常価格 77,692円 93,750円 18,001円 107,194円 37,700円 11,768円 100,148円 72,800円 52,829円 57,015円 376,800円 170,829円 8,078円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー - - - - - 一輪・リヤカー その他台車 - - - -
                            本体材質 アルミ製 アルミ製 - - - - - アルミ製 アルミ製 - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 オプション - - オプション - 本体 本体 - - - -
                            内容量 1台 1台 - - - - - - - - - - -

                            アルミ折畳みリヤカー アルミハンディキャンパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リヤカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました