(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

連結型樹脂製平台車″サンキャリーミニ″(ナイロン車)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

連結型樹脂製平台車″サンキャリーミニ″(ナイロン車)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,867円
税込単価
10,854円

連結棒を使用で長辺、短辺ともに簡単に連結できるキャリー。【特長】・缶ビール用カ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    120
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    完成品
  • 色:
    グレー
  • 取り替えキャスター径(mm):
    50
  • 取り替えキャスター:
    自在:918181
  • トラスココード:
    296-7570
  • JANコード:
    4983049594180
  • 質量(g):
    2300.0
  • 材質1:
    荷台:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ナイロン
  • キャスター径(mm):
    50
  • 高さ(mm):
    80
  • 長さ(mm):
    410
  • 幅(mm):
    275
  • キャスター仕様:
    自在キャスター4個
  • 内容量:
    1台

型番

SK-SMALL 解除

Loading...

製品仕様

サンキャリーミニ(ナイロン車):関連画像

SK-SMALLの外観

  • 長さ:410mm
  • 幅:275mm
  • 高さ:80mm
  • キャスター径:50mm
  • 材質:​荷台/ポリプロピレン(PP)、キャスター金具/スチール、車輪/ナイロン
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-SMALL

1台

1個

9,867( 10,854円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

連結棒を使用で長辺、短辺ともに簡単に連結できるキャリー。
【特長】
・缶ビール用カートンケース、清酒コンテナがぴったり積載できるサイズ
・自在キャスター4個
・平台車
・色はグレー
・質量は2.3kg
・均等荷重は120kg
【用途】
・ビールケースの運搬、保管に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

連結型樹脂製平台車″サンキャリーミニ″(ナイロン車)の型番SK-SMALLのページです。
型番SK-SMALLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

連結型樹脂製平台車″サンキャリーミニ″(ナイロン車)

連結型樹脂製平台車″サンキャリーミニ″(ナイロン車)

    サカエキャリースタッキング仕様

    サカエキャリースタッキング仕様

      サカエ連結キャリー

      サカエ連結キャリー

        導電性ルートバン(平台車)

        導電性ルートバン(平台車)

          連結型樹脂製平台車“サンキャリー 6839"(ナイロン車)

          連結型樹脂製平台車“サンキャリー 6839"(ナイロン車)

            サカエ連結キャリー 導電タイプ

            サカエ連結キャリー 導電タイプ

              サンコー サンキャリー 6040ー3 青

              サンコー サンキャリー 6040ー3 青

                RBジョイントキャリー(ナイロン車)

                RBジョイントキャリー(ナイロン車)

                  サンコー サンキャリー PAL2 黒

                  サンコー サンキャリー PAL2 黒

                    導電性樹脂平台車 ルートバン

                    導電性樹脂平台車 ルートバン

                      板台車 スタッキング仕様

                      板台車 スタッキング仕様

                        オリコン用キャリー 30~50L用 534×370×160㎜

                        オリコン用キャリー 30~50L用 534×370×160㎜

                          合板台車 (ループバンパー)

                          合板台車 (ループバンパー)

                            メーカー 三甲 サカエ サカエ アズワン 三甲 サカエ 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 トラスコ中山 サカエ 三商 ワコーパレット
                            通常価格 9,867円 5,638円 4,385円 8,270円 5,400円 7,517円 18,068円 10,636円 12,176円 8,223円 6,881円 11,088円 13,792円
                            通常出荷日 1日目   3日目   3日目   6日目~   1日目   3日目   8日目   1日目~   8日目   1日目   3日目   12日目   8日目  
                            商品タイプ 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 コンテナ台車 平台車 コンテナ台車 平台車 平台車 - 平台車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 木製 - 木製
                            均等荷重(kg) 120 - 150 100 120 120 120 120 100 100 - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体
                            詳細タイプ 完成品 - - - 完成品 - - - - - - - -

                            連結型樹脂製平台車″サンキャリーミニ″(ナイロン車)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 何kgまで積載できますか?
                            A
                            120kgまで可能です。

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました